Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter SCADAS?

Opieraj się na elastyczności, wydajności i precyzji Simcenter SCADAS hardware, aby realizować szeroką gamę kampanii pomiarowych multifizycznych.

Każdy Simcenter SCADAS hardware obsługuje różnorodne przetworniki analogowe i cyfrowe do inżynierii akustycznej, wibracyjnej i trwałości. Sprzęt jest płynnie zintegrowany z Simcenter Testlab w celu przyspieszenia konfiguracji testów i dokładnych wyników. Może być przyszłościową inwestycją lub bardziej zwinnym, skalowalnym i elastycznym rozwiązaniem czasowym, aby odpowiedzieć na wyzwania związane z inżynierią wydajności.

Przejdź na szybką ścieżkę od pomiaru do wglądu

  • Pomiar i synchronizacja szerokiej gamy danych analogowych i cyfrowych czujników do przetwarzania i analizy w jednym pliku
  • Uzyskaj wysoką przepustowość danych zarówno przy niskich, jak i wysokich częstotliwościach próbkowania
  • Używanie pojedynczego systemu do zastosowań multifizycznych
  • Unikaj wielu indywidualnych testów, aby zwiększyć czas oprzyrządowania
  • Standaryzuj, zautomatyzuj lub autonomicznie przeprowadzaj testy
  • Usprawnij pozyskiwanie, przetwarzanie, analizę, raportowanie i udostępnianie danych w jednym
    zintegrowana aplikacja oprogramowania
  • Ułatwienie wdrażania plug-and-play

Znajdź rozwiązanie testowe, które odpowiada potrzebom Twojej branży

  • Trwale kupuj lub subskrybuj na rok lub dłużej, aby odpowiedzieć zarówno na długoterminowe, jak i krótkoterminowe wymagania dotyczące projektów
  • Połącz różne systemy w konfiguracji rozproszonej
  • Obejmuje szeroką gamę krytycznych zastosowań multifizycznych
  • Połącz przenośne systemy do pomiarów terenowych z przednimi końcami laboratoryjnymi o dużej liczbie kanałów
  • Przesyłanie dużej ilości danych na duże odległości i wiele klatek

Optymalizacja precyzji pomiaru i jakości danych

  • Limited zniekształcenia harmoniczne
  • Bardzo precyzyjne dopasowanie faz
  • Najnowocześniejszy stosunek sygnału do szumu i zakres dynamiki
  • Dokładnie zsynchronizowane dane czasowe dla sygnałów o niskiej i dużej zmienności, nawet na duże odległości lub w rozproszonej konfiguracji testowej

Poznaj portfolio Simcenter SCADAS

Zapoznaj się z kompletnymi rozwiązaniami Simcenter SCADAS dostosowanymi do potrzeb pomiarowych.

Futurystyczny Siemens Simcenter Testlab z zaawansowanym sprzętem testowym i naukowcem w białym płaszczu laboratoryjnym.

Co nowego w Simcenter SCADAS 2506?

Wydajne, wszechstronne i otwarte pozyskiwanie danych

Poznaj produkty Simcenter SCADAS

Przenośne urządzenia mobilne i autonomiczne inteligentne rejestratory, które są częścią Simcenter SCADAS hardware.

Utrzymuj Simcenter SCADAS hardware w najwyższym stanie

Zapoznaj się z umowami konserwacyjnymi, aby zapewnić dokładną kalibrację i zminimalizować ryzyko nieoczekiwanych przestojów.

Możliwości Simcenter SCADAS