Simcenter Qsources to kompleksowy zestaw innowacyjnych urządzeń do wzbudzenia dźwięku i wibracji do pomiaru punktów napędowych oraz funkcji strukturalnych i wibroakustycznych odpowiedzi częstotliwościowej. Kompletny zestaw produktów Qsources obejmuje całą gamę (wzajemnych) pomiarów funkcji transferu, koncentrując się na atrybutach wydajności, takich jak dynamika systemu i jakość dźwięku.
Pracuj z kompleksowym pakietem sprzętowym
Simcenter Qsources oferuje szeroką gamę innowacyjnych narzędzi sprzętowych do wzbudzania dźwięku i wibracji, od kompaktowych wytrząsarek elektrodynamicznych po źródła monopolu prędkości głośności.
Popraw powtarzalność
Specyficzna konstrukcja wytrząsarek zapewnia łatwy dostęp do trudno dostępnych miejsc, pozwala na prawidłowy kąt wytrząsarki i dokładność położenia, poprawia powtarzalność i stosunek sygnału do szumu oraz zapewnia dobre poziomy wzbudzenia w odpowiednim zakresie częstotliwości, które Cię interesuje. Powoduje to wysokiej jakości i dokładne funkcje odpowiedzi częstotliwościowej jako dane wejściowe do dynamiki strukturalnej i analizy ścieżki transferu.
Integracja ze sprzętem do akwizycji danych
Sprzęt wzbudzający Simcenter Qsources bezproblemowo integruje się ze sprzętem do akwizycji danych Simcenter SCADAS oraz oprogramowaniem do akwizycji i analizy Simcenter Testlab. Daje to unikalną kombinację rozwiązań, która przekracza aktualne standardy rynkowe pod względem wydajności, dokładności danych i ogólnych oczekiwań klientów.
Portfolio produktów sprzętowych wzbudzających Simcenter Qsources
Zapewnienie minimalnego obciążenia masowego przy jednoczesnym samonośnym i samonosnym ustawianiu.