Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter Micred?

Nieniszczące, powtarzalne i standaryzowane metody badań
Rodzina produktów sprzętowych i programowych Simcenter Micred została zaprojektowana do oceny wydajności cieplnej komponentów elektronicznych w warunkach statycznych i dynamicznych. System testowania przejściowego termicznego działa poprzez szybką zmianę zastosowanej mocy grzewczej badanego urządzenia (DUT) i pomiar jego reakcji temperaturowej. Temperatura połączenia jest rejestrowana na podstawie parametru wrażliwego na temperaturę wybranego przez użytkownika na etapie kalibracji. Metody te są zgodne z powszechnie przyjętymi wytycznymi branżowymi, takimi jak normy JEDEC i wytyczne ECPE Automotive Qualification Guidelines (AQG). Uzyskane dane służą do generowania profili impedancji termicznej, które zapewniają wgląd w zachowanie termiczne komponentu.

Określanie metryk cieplnych, niezawodności termicznej i oceny jakości
Profile impedancji są następnie wykorzystywane do identyfikacji potencjalnych problemów termicznych, takich jak degradacja ścieżki termicznej i wszelkie zmiany rezystancji cieplnej mogą być śledzone do miejsca. Jest doskonałym narzędziem do diagnozowania efektów termicznych starzenia się, uszkodzeń, awarii itp. Z wykrywaniem w czasie rzeczywistym pęknięć wiązania drutu, zmęczenia lutowania, matryc i pęknięć podłoża.

Wysoka wierność w szerokim spektrum zastosowań
Narzędzia testujące Simcenter Micred oferują szereg systemów zaprojektowanych z myślą o potrzebach różnych zastosowań i branż. Systemy te wyposażone są w zaawansowane technologie pomiarowe i sterowania z wysoką dokładnością, szybkością i precyzją. Są one wykorzystywane przez centra badawcze, a także w przemyśle półprzewodników, elektroniki użytkowej, motoryzacyjnej i LED podczas inżynierii komponentów, prototypowania i testowania.

Dziedzictwo innowacji
Rodzina Simcenter Micred została początkowo opracowana przez naukowców z Wydziału Urządzeń Elektronowych Uniwersytetu Technologiczno-Ekonomicznego w Budapeszcie (BME). Siemens nadal rozwija to dziedzictwo innowacji.

Charakterystyka termiczna pakietów półprzewodnikowych — metryka termiczna, niezawodność w stosunku do jakości

Obejrzyj to seminarium internetowe na żądanie na temat charakterystyki termicznej przy użyciu technologii pomiaru termicznego przejściowego.

studium przypadku

KeenusKonstrukcja

Dowiedz się, jak KeenusDesign używa Simcenter Micred do testowania elektroniki w sposób nieniszczący pod kątem właściwości termicznych na wczesnym etapie rozwoju.

Person in black shirt standing against white wall with black border, holding a dark object.
Case Study

Shortening thermal test cycles and improving circuit board designs to meet thermal reliability requirements

Firma:KeenusDesign

Branża:Przemysł elektroniczny, Urządzenia półprzewodnikowe

Lokalizacja:Higashiyamato-shi, Tokyo , Japan

Siemens Software:Simcenter Micred Power Tester, Simcenter Micred T3STER

Możliwości Simcenter Micred

Poznaj produkty Simcenter Micred hardware

Dowiedz się więcej