Dokładnie przedstawiaj osiągi opon, aby przewidzieć ważne aspekty pojazdu, takie jak stabilność kierunkowa, droga hamowania i komfort jazdy. Simcenter Tire pomaga skutecznie i precyzyjnie modelować wysoce nieliniowe charakterystyki opon, dzięki czemu możesz lepiej i wcześniej analizować zachowanie pojazdu.
Zrozum siły i momenty opon
Modelowanie wydajności opon wymaga znacznej wiedzy i specjalizacji. Simcenter Tire oferuje zestaw narzędzi do dokładnego przedstawiania sił i momentów opon, dzięki czemu można je rozpowszechniać do różnych popularnych narzędzi do symulacji osiągów pojazdu.
Wdrożenie globalnego standardu dla Pacejki Magic Formula
Opona Simcenter Tire MF-Tyre dokładnie symuluje zachowanie w stanie ustalonym i przejściowym do 8 Hz do obsługi, prototypowania kontroli i analiz ADAS. Simcenter Tire MF-Tyre jest jedynym modelem opon opartym na Magic-Formule, który jest dostępny we wszystkich głównych pakietach symulacji dynamicznych pojazdów, umożliwiając standaryzację wewnątrz i międzyfirmową.
Analizuj całą dynamikę pojazdu za pomocą modelu opon typu „wszystko w jednym”
Simcenter Tire MF-Swift rozszerza oponę Simcenter Tire MF-Tyre o modelowanie poślizgu skrętu, dynamikę pasów opon i ogólne otoczenie przeszkód 3D w celu parkowania, komfortu jazdy, przewidywania obciążenia na drodze i analizy drgań. Modułowa konfiguracja pomaga dostosować złożoność modelu do problemu inżynierskiego. Simcenter Tire MF-Swift to najszybszy model opon na rynku do symulacji nierównych dróg 3D.
Przyjazna dla użytkownika identyfikacja parametrów modelu opony na podstawie danych pomiarowych
Łatwo konwertuj dane pomiarowe na parametry do użytku z modelami Simcenter Tire za pomocą przyjaznego dla użytkownika narzędzia do identyfikacji parametrów opon, które obejmuje wizualizację danych, funkcjonalność bazy danych i zaawansowane możliwości szacowania. Narzędzie Simcenter MF-Tool pomaga wizualizować, dostroić i modyfikować modele opon, a także badać skutki zmieniających się warunków opon, takich jak ciśnienie napompowania, sztywność, poziomy tarcia, poprzez automatyczne skalowanie właściwości opon.
Pomiar wydajności opon dla wielu typów nawierzchni
Oprócz oprogramowania Siemens może pomóc w pomiarze fizycznej wydajności opon. Przyczepa testowa Simcenter to laboratorium testowe na drodze, które zostało specjalnie zaprojektowane do pomiaru sił i momentów, jakie opona wydaje podczas jazdy na drodze w różnych sytuacjach, takich jak suche, mokre, śnieg i oblodzone warunki drogowe.
Wszechstronne i opłacalne podejście do modelowania opon
Zapoznaj się z pełną listą możliwości Simcenter Tire i zobacz, w jaki sposób jego asortyment produktów i usług może pomóc w modelowaniu zachowania opon do dynamicznych symulacji pojazdów w tym arkuszu informacyjnym.