Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

System Femap™ firmy Siemens PLM Software jest częścią portfolio Simcenter i ułatwia zaawansowane inżynierskie środowisko analizy zorientowane na siatkę. Pakiet Femap z Simcenter NASTRAN płynnie łączy zaawansowaną funkcjonalność natywnego dla systemu Windows wstępnego i postprocesora Femap z potężnym solverem Simcenter NASTRAN.

Femap z Simcenter NASTRAN zapewnia wszystkie możliwości, których będziesz potrzebować w wielu przypadkach, w tym statykę liniową, tryby normalne, wyboczenie, stały i przejściowy transfer ciepła, podstawowe nieliniowe, czułość projektu i optymalizację oraz nieograniczone możliwości rozmiaru problemu.

Ten pakiet zawiera:

  • Przetwarzanie wstępne i późniejsze Femap
  • Statyka liniowa
  • Wyboczenie
  • Tryby normalne
  • Przenoszenie ciepła
  • Podstawowe nieliniowe

Twoja subskrypcja obejmuje również dostęp do Teamcenter Share, opartego na chmurze rozwiązania współpracy nowej generacji firmy Siemens.

Kluczowe korzyści

Rozwiązywanie złożonych problemów inżynierskich

Modeluj i analizuj złożone produkty i systemy — od lotnictwa i obronności po ciężki sprzęt i zastosowania morskie — przy użyciu potężnego środowiska zorientowanego na siatkę, któremu zaufały wiodące organizacje inżynieryjne na całym świecie.

Elastyczna praca na platformach CAD i solver

Wykorzystaj technologię niezależną od CAD i neutralną dla solwera, aby łatwo zintegrować się z istniejącymi przepływami pracy bez powiązania z jednym systemem projektowym lub solverem.

Skuteczny dostęp do zaawansowanej głębi analizy

Połącz Femap z Simcenter NASTRAN, aby odblokować zaawansowane możliwości analizy strukturalnej i wielofizycznej, które umożliwiają inżynierom skuteczne rozwiązywanie wysoce złożonych wyzwań inżynieryjnych.

Najważniejsze funkcje

Zacznij pracę teraz