Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter Ultrafluid?

Przyspiesz aerodynamiczny i aeroakustyczny wgląd dzięki Simcenter Ultrafluid. Szybko przewiduje aerodynamikę zewnętrzną pojazdów pasażerskich i ciężkich, jednocześnie skutecznie oceniając aerodynamikę budynków i środowiska.

Ultraszybki zwrot symulacji umożliwia wcześniejsze decyzje projektowe, wyższą przepustowość badań i pewną ocenę wydajności w wymagających terminach rozwoju.

simcenter-ultrapłynny-dlaczego-wprowadzenie-produktu-oryginalny-3640x2048

Przyspiesz symulacje aeroakustyki za pomocą LBM na procesorach graficznych

Wykorzystaj natywnie opartą na GPU metodę Lattice Boltzmanna, która wykorzystuje ogromną moc obliczeniową i przepustowość pamięci nowoczesnych procesorów graficznych, aby zapewnić ultraszybki zwrot symulacji i wyższą przepustowość w wymagających badaniach aeroakustycznych.

Zapewnienie zgodności ze standardami hałasu wentylatora i HVAC

Dokładnie i wcześnie przewidywać hałas wentylatorów i HVAC, korzystając z szybkich możliwości symulacji aeroakustyki, które wspierają zgodność z przepisami, ograniczają późne zmiany projektowe i przyspieszają pewne podejmowanie decyzji.

Osiągnij cele komfortu akustycznego w kabinie wcześnie

Wczesna identyfikacja i łagodzenie hałasu w kabinie szklarniowej za pomocą precyzyjnych symulacji aeroakustycznych, które wspierają rygorystyczne cele komfortu akustycznego, zmniejszają późne poprawki projektowe i poprawiają ogólne wrażenia pasażerów.

Najważniejsze funkcje

Dostarczanie wysokiej jakości zewnętrznej aeroakustyki

Uchwyć przejściowe zachowanie aeroakustyczne z dużą dokładnością przy użyciu metody Boltzmanna o niskiej dyfuzyjności w połączeniu z zaawansowanymi modelami ściennymi. Generuj niezawodny wgląd w aeroakustykę dla złożonych przepływów pojazdów, aby wspierać pewną ocenę projektu i optymalizację.

Widok z góry przezroczystego podwozia samochodu otoczony jest burzliwą symulacją płynu w ognistych kolorach

Efektywnie symuluj prawdziwie obracające się geometrie

Modelowanie w pełni obracających się komponentów przy użyciu technologii siatki overset przy jednoczesnym zachowaniu praktycznych czasów realizacji symulacji. Analizuj obracające się koła, wentylatory lub podobne systemy bez uszczerbku dla wierności lub możliwości wykonania z dnia na dzień.

Hypermesh-CFD-4-640x360

Zautomatyzuj siatkowanie, aby ocenić więcej wariantów projektu

Automatycznie generuj siatki objętościowe przy minimalnych wymaganiach dotyczących siatki powierzchniowej i wsparciu dla przecinających się części. Łatwo wymieniaj komponenty i szybko oceniaj setki konfiguracji, aby umożliwić szybką iterację projektu i badania parametryczne na dużą skalę.

siatka ecfd 2

Przyspiesz przetwarzanie wstępne i końcowe dzięki zintegrowanym przepływem pracy

Usprawnij konfigurację przypadków i analizę wyników dzięki bezproblemowej integracji z narzędziami Simcenter do przetwarzania wstępnego i końcowego. Zmniejsz wysiłek ręcznego przygotowania i przyspiesz gotowość symulacji w celu szybszych cykli rozwoju.

Szybszy dostęp do krytycznych danych aeroakustycznych, aby wspierać terminowe decyzje inżynieryjne.

panel podwozia

Wykorzystaj natywne wdrożenia GPU

Szybsze działanie dzięki natywnemu kodowi opartemu na procesorze GPU, który naturalnie wykorzystuje ogromną moc i przepustowość pamięci nowoczesnych procesorów graficznych.

HyperMesh-CFD-5 edytowany

Często zadawane pytania

Poznaj dodatkowe zasoby

Webinary na żądanie

Webinarium | Wysokiej jakości symulacje CFD z dnia na dzień: przełom w projektowaniu opartym na symulacji

Blogi

Blog | Co nowego w Simcenter Ultrafluid 2026.1?