Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter M-Star?

Simcenter M-Star jest specjalnie zaprojektowany do mieszania i zastosowań bioprocesowych. Umożliwia inżynierom i naukowcom symulację przemijających przepływów mieszania i procesów obejmujących ciecze, gazy, cząstki, przenoszenie ciepła i zjawiska wielofazowe za pomocą natywnego dla GPU solvera Boltzmanna. Jego natywna architektura GPU przyspiesza szybkość symulacji, jednocześnie umożliwiając fizykę o wysokiej wierności na dużą skalę. Dzięki intuicyjnemu przepływowi pracy i zintegrowanym narzędziom analitycznym Simcenter M-Star pomaga organizacjom skrócić czas rozwoju, poprawić parametry procesu i dokładność oraz szybciej wprowadzać innowacyjne produkty na rynek.

Proces mieszania bioreaktora z zanurzonymi łopatkami mieszadła, tworząc turbulentny przepływ i pęcherzyki w środowisku ciekłym.

Przyspiesz symulacje dzięki mocy GPU

Wykonuj skomplikowane przejściowe symulacje CFD i multifizyki znacznie szybciej, korzystając z natywnego dla GPU solvera zaprojektowanego do wydajnej obsługi modeli na dużą skalę bez uszczerbku dla dokładności.

Uchwyć fizykę świata rzeczywistego

Uchwyć przemijające mieszanie, zawieszenie cząstek, napowietrzanie, przenoszenie ciepła i interakcje wielofazowe za pomocą technologii Boltzmanna o wysokiej wierności, aby uzyskać bardziej wiarygodne informacje inżynieryjne.

Usprawnienie procesów inżynierskich

Przejdź od geometrii do wyników w ujednoliconym środowisku ze zintegrowanymi możliwościami przetwarzania wstępnego, przetwarzania końcowego i wizualizacji.

Najważniejsze funkcje

Intuicyjny przepływ pracy

Simcenter M-Star zapewnia przepływ pracy produkcyjnej „Day 1” dzięki intuicyjnemu interfejsowi, który eliminuje potrzebę złożonego czyszczenia CAD i tradycyjnego siatkowania wolumenu. Pozwala to użytkownikom przejść od surowej geometrii do wyników symulacji o wysokiej wierności w ciągu zaledwie godzin, a nie dni.

Przyspieszona symulacja

Wydajność Simcenter M-Star jest napędzana przez kratową metodę Boltzmanna (LBM) zmapowaną na architekturach jednostek przetwarzania grafiki (GPU). Ta potężna kombinacja zapewnia niespotykaną prędkość, przekształcając tygodnie złożonych obliczeń w wykonalne odpowiedzi z dnia na dzień. Wykorzystując ten natywny dla GPU solver LBM, inżynierowie mogą zasadniczo przyspieszyć swój przepływ pracy, jednocześnie osiągając wyższą wierność.

Ilustracja przedstawiająca lattice Boltzmann Method (LBM) przyspieszoną przez przetwarzanie GPU w celu szybszych symulacji.

Fizyka przejściowa

Simcenter M-Star umożliwia przewidywanie w czasie rzeczywistym przejściowej fizyki 3D, umożliwiając inżynierom dokładne uchwycenie prawdziwej, ewoluującej w czasie natury złożonych procesów płynnych. Określając niestandardowe właściwości płynu i precyzyjne warunki pracy, zespoły mogą uzyskać głębszy wgląd w dynamikę chaotycznego mieszania.

Zweryfikowane prognozy

Simcenter M-Star zapewnia zatwierdzony Digital Twin bliźniak do podejmowania decyzji dotyczących skalowania i projektowania, dostarczając przewidywania o wysokiej dokładności, które są poparte obszerną recenzowaną literaturą i szeroką walidacją pomiarów eksperymentalnych i badań porównawczych.

Zobacz dokumenty techniczne

Dokumenty techniczne i raporty walidacyjne wykazujące zweryfikowaną dokładność symulacji i wiarygodność predykcyjną.

Pierwsze kroki z Simcenter M-Star

Select...

Bioreaktory

Większość procesów biologicznych jest opracowywana w bioreaktorach stołowych na skalę laboratoryjną o małych objętościach roboczych. Simcenter M-Star CFD pomaga skalować procesy od budowy w skali laboratoryjnej do produkcji w skali produkcyjnej z większą szybkością i dokładnością niż kiedykolwiek wcześniej.

Symulacja bioreaktora pokazująca mieszanie płynów, dyspersję gazu, poziomy rozpuszczonego tlenu i rozkład prędkości.

Wyświetl dodatkowe zasoby

Obejrzyj

Webinarium | Modele bioreaktorów CFD w czasie rzeczywistym ze zintegrowaną kontrolą procesu
Webinarium | Najlepsze praktyki dla CFD na bioreaktory
Zobacz wszystkie webinaria

Przeczytaj

Dokument techniczny | CFD o wysokiej wierności do 200 razy szybsze niż kontrakty CFD o skończonym wolumenie
Dokument techniczny | Walidacja sieci Boltzmann LES dla urządzeń biofarmacyjnych
Zobacz wszystkie artykuły techniczne

Często zadawane pytania