Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter Flotherm?

Dzięki ponad 34-letniemu rozwojowi i opiniom użytkowników, Simcenter Flotherm jest wiodącym oprogramowaniem do symulacji elektronicznego chłodzenia do elektronicznej analizy termicznej. Skróca rozwój na poziomie pakietów IC, PCB i obudowy do dużych systemów, takich jak centra danych.

Przyspiesz proces projektowania termicznego elektroniki

Simcenter Flotherm integruje się z procesem rozwoju elektroniki jako narzędzie dla inżynierów termicznych do wykonywania symulacji i dostarczania na czas dokładnych wyników i informacji zwrotnych do innych funkcji inżynierskich. Obsługuje zarządzanie ciepłem, podejmowanie decyzji oparte na symulacji od wczesnego etapu architektury po ostateczną weryfikację projektu termicznego. Pomaga to skrócić rozwój, a także pomaga wyeliminować ryzyko kosztownych kosztów gwarancji związanych z niezawodnością lub wszelkich ponownych spinów na późnym etapie.

Przykładowe możliwości, które pomagają inżynierom skrócić proces analizy termicznej, obejmują: innowacyjną technologię SmartPart, rozbudowane biblioteki, przetwarzanie danych EDA i MCAD, dostosowaną i stabilną technologię solvera, najnowocześniejsze kompaktowe techniki modelowania termicznego, automatyczną kalibrację modeli aż do analizy parametrycznej i funkcjonalności optymalizacji.

Wykorzystaj dokładną, szybką analizę termiczną

Wykorzystaj natychmiastową i niezawodną kartezjańską siatkę Simcenter Flotherm, która pasuje do dużych złożonych modeli elektroniki z tysiącami komponentów, materiałów i mocy. Siatka i solver Simcenter Flotherm zostały zaprojektowane od samego początku do obsługi różnych skal długości od sub-mikronów do metrów. Ponadto inteligentna siatka oparta na SmartPart, powiązana z obiektami eliminuje potrzebę ponownego łączenia siatki w miarę zmiany lokalizacji i orientacji obiektów. Dzięki temu możesz iść szybciej i skupić się na wynikach symulacji i projektowaniu eksploracji kosmosu.

Skróć czas tworzenia modelu dzięki inteligentnym SmartParts

Korzystaj z interfejsu Simcenter Flotherm zorientowanego na inżynierię termiczną, inteligentnego modelowania i bibliotek, aby szybko konstruować modele umożliwiające szybkie i dokładne badania wspierające podejmowanie decyzji o wczesnej architekturze termicznej. Szybko buduj modele, korzystając z bibliotek SmartParts komponentów specyficznych dla elektroniki, takich jak radiatory, wentylatory, obudowy, rury cieplne i inne.

Uwzględnij złożoność EDA i danych projektowych mechanicznych podczas opracowywania

Zwiększ złożoność i wierność modelu w miarę postępów EDA i zespołów zajmujących się projektowaniem mechanicznym. Możesz importować i wstępnie przetwarzać dane CAD. Obsługuj złożoność EDA, wprowadzając dane ECAD do routingu płyty i informacji o układzie komponentów oraz modelowania ze wszystkich głównych formatów plików oprogramowania EDA, takich jak ODB++, w prosty sposób. Użyj mostu EDA do szybkiego przetwarzania i opcji odpowiednich poziomów wierności modelowania.

Co nowego?

An image representing detailed package model creation in Simcenter Flotherm 2510 using Simcenter Flotherm Pack Utility

Dowiedz się więcej o ulepszeniach narzędzia Simcenter Flotherm Pack do tworzenia szczegółowych modeli termicznych pakietów układów scalonych, dwurezystorowych (2R) i kompaktowych modeli termicznych DELPHI, a także zapoznaj się z nowymi bibliotekami komponentów ROHM Semiconductor.

Możliwości Simcenter Flotherm