Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter FLOEFD?

Simcenter FLOEFD to w pełni wbudowane w CAD oprogramowanie CFD z możliwościami multifizyki, dla projektantów i analityków. Pomaga skrócić rozwój nawet o 65-75% w porównaniu z typowymi metodami CFD dzięki symulacji przepływu cieczy i analizie termicznej oraz wykorzystaniu natywnej geometrii CAD.

Symulacja CFD z przodu w celu skrócenia rozwoju
Simcenter FLOEFD umożliwia inżynierom projektowania wykonywanie symulacji na wcześniejszym etapie procesu projektowania, gdy identyfikowanie i rozwiązywanie problemów lub badanie ulepszeń jest bardziej opłacalne. Zintegrowany w CAD wykazał lepszą produktywność o współczynnik od x2 do x40.

Wykorzystaj intuicyjny interfejs CFD dla projektantów
Prześlij symulację w ręce inżynierów projektantów dzięki wbudowanemu interfejsowi Simcenter FLOEFD CAD, konfigurowaniu i wykonywaniu symulacji z przewodnikiem, inteligentnym technologiom automatyzacji i bezpośredniemu przeglądowi wyników. Pozwól im wcześniej zbadać wydajność projektu, aby mogli podejmować świadome decyzje bez konieczności pokonywania tradycyjnych barier.

Wykonuj CFD bezpośrednio na natywnej geometrii CAD i eliminuj koszty ogólne CFD
Wyeliminuj opóźnienia w translacji geometrii między narzędziami i przezwyciężaj złożoność w przygotowaniu geometrii CAD do analizy CFD. Simcenter FLOEFD korzysta bezpośrednio z geometrii natywnej: dzięki czemu podczas eksploracji wydajności lub oceny zmian w modelu model CAD jest zmieniany jednocześnie.

Ma kluczowe zalety w solidnym automatycznym siatkowaniu i unikalnej technologii SmartCell, która umożliwia obsługę geometrii CAD dowolnej jakości. Te mocne strony pomagają radzić sobie z małymi wąskimi szczelinami w zespołach i niespójnościami powierzchni, które często powodują duże opóźnienia w gojeniu się w tradycyjnych narzędziach CFD. Uzupełnieniem tego jest inteligentna automatyzacja wstępnego przetwarzania, taka jak automatyczne uszczelnianie geometrii CAD i identyfikacja wycieków.

Użyj projektowania opartego na symulacji — eksploruj, porównuj i optymalizuj
Wykorzystaj badania parametryczne i funkcjonalność eksploracji projektu, aby ocenić więcej opcji projektowych w dostępnym czasie. Oceń scenariusze „co jeśli”, aby zapewnić wydajność i niezawodność produktu w różnych warunkach.

Za pomocą tego oprogramowania możesz łatwo porównywać projekty za pomocą wizualizacji wyników CFD, wykresów i wyników tabelarycznych oraz generować raporty za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Gdy projekt jest zoptymalizowany za pomocą symulacji, możesz bezpośrednio przekazać model CAD innym funkcjom inżynierskim.

Obraz inżyniera korzystającego z oprogramowania Simcenter FLOEFD 2506 CFD


Co nowego?

Poznaj nowe funkcje Simcenter FLOEFD 2506, w tym:

  • Sterowanie podmodelami: parametry projektu
  • Korzystanie z wielu modeli opartych na FMU w 3D CFD
  • Szybsza inteligentna płytka drukowana i obsługa w ramach BCI-ROM
  • Przejściowa analiza strukturalna do badań termomechanicznych

i zapoznaj się z najnowszymi ulepszeniami automatyzacji (EFDAPI) i wiele więcej

Możliwości Simcenter FLOEFD