Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter Flightstream?

Przyspiesz wczesne decyzje projektowe dzięki Simcenter Flightstream, opartej na wirach metodzie panelowej do oceny aerodynamiki i zachowania hydrodynamiki. Zastosowania obejmują obliczanie wydajności pojazdu i obciążenia, integrację napędu, mechanikę lotu, stabilność pojazdu i interakcję między cieczą a strukturą. Obsługuje również zaawansowane analizy, takie jak przewidywanie odporności na fale i wydajność śmigła morskiego, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem zarówno w dziedzinie lotnictwa, jak i morskiego.

Renderowanie samolotu w stylu symulacji 3D, z gradientem kolorów odwzorowanym na jego powierzchni wskazującym zmiany parametru fizycznego.

Szybka ocena aerodynamiki i hydrodynamiki

Generuj wyniki stanu stałego dla pełnych pojazdów w czasie krótszym niż minutę i symulacje przejściowe w ciągu kilku minut, bez konieczności kosztownego sprzętu HPC i GPU, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dokładności symulacji przepływu zewnętrznego.

Usprawnienie przepływów pracy

Wyeliminuj złożone siatki objętościowe, używając tylko siatek powierzchniowych, znacznie zmniejszając wysiłek wstępnego przetwarzania. Automatyzuj badania za pomocą skryptów, aby szybciej eksplorować przestrzenie projektowe, jednocześnie skracając wysiłek ręczny i czas realizacji.

Łatwa integracja z narzędziami CAD/CAE

Płynna integracja z szeroką gamą narzędzi CAD i CAE. Obsługa wielu formatów geometrii i umożliwia bezpośredni import siatki z narzędzi zewnętrznych, aby zapewnić elastyczną i zgodną konfigurację projektu.

Najważniejsze funkcje

Przyspiesz analizę dzięki zintegrowanym rozwiązaniom zestawu narzędzi

Wykorzystaj wbudowane zestawy narzędzi, takie jak Solver Sweeper, Stability & Control oraz skrypty API, aby zautomatyzować procesy wsadowe i badania parametryczne. Szybko oszacuj zachowanie aerodynamiczne i skutecznie badaj zmiany projektowe we wczesnych i iteracyjnych fazach projektowania.

możliwość transmisji lotów simcenter 1 promocja 640x480

Metoda panelowa dla przepływów sprzężonych wioskusowo i nieliniowych

Wykorzystaj zalety metod panelowych dzięki solwerowi, który jest szybki i zdolny do obsługi złożonych konfiguracji geometrii. Dokładnie rejestruj przepływ warstwy granicznej i jego wpływ na aerodynamikę pojazdu za pomocą w pełni sprzężonego nieliniowego solvera przepływu.

simcenter flightstream wyróżnione możliwości 3 promocja 640x480

Uchwyć złożony ruch dzięki dokładnej aerodynamice czasowej

Symuluj złożone, ułożone ruchy, takie jak przejścia VTOL, ruchy wirnika (cykliczne/zbiorowe), zaawansowane zachowanie klapy i manewry pojazdu z efektorami sterującymi w precyzyjnych ramach czasowych. Reprezentuje powierzchnie sterujące na różnych poziomach wierności geometrycznej (pionowe, szczytowe, wieloflapowe) i symuluj ich ruch w celu analizy przycinania, stabilności i kontroli.

Simcenter Flightstream 3 przechwytywanie złożonego ruchu promocyjnego 640x480

Interakcje aerosprężyste i struktura cieczy

Włącz interakcje między strukturą płynów, łącząc Simcenter Flightstream z zewnętrznymi plikami wykonywalnymi zdefiniowanymi przez użytkownika. Solver wyprowadza obciążenia aerodynamiczne węzłów konstrukcyjnych, które są przetwarzane zewnętrznie w celu obliczenia przemieszczeń. Przemieszczenia te są następnie ponownie stosowane w celu odkształcenia siatki powierzchni w celu iteracyjnej analizy aerosprężystości.

simcenter flightstream wyróżnione możliwości 5 promocji 640x480

Hydrodynamiczne modelowanie fal i rezystancja

Bezkomorowy solwer powierzchniowy Simcenter Flightstream rozszerza rdzeniowy nieściśliwy solver panelowy. Opierając się na dynamice fal inwiscidowych, szybko i dokładnie generuje wzorce fal powierzchniowych z ruchu ciała zanurzonego i analizuje efekty wolnej powierzchni. Przy minimalnym wejściu użytkownika automatycznie tworzy swobodną siatkę powierzchniową i łączy ją z rozwiązaniem nadwozia.

simcenter flightstream wyróżnione możliwości 4 promocja 640x480

Dowiedz się, jak inni korzystają z Simcenter Flightstream

Select...

Simcenter Flightstream w przemyśle lotniczym (cywilnym)

Simcenter Flightstream jest wykorzystywany w przemyśle lotniczym (cywilnym) do szybkiej analizy aerodynamicznej w fazach koncepcyjnych i wstępnych projektowych. Inżynierowie wykorzystują go do oceny podnoszenia, oporu, stabilności i wydajności konfiguracji samolotów, w tym skrzydeł, kadłubów i integracji napędu. Jego szybka realizacja umożliwia wydajną eksplorację przestrzeni kosmicznej, optymalizację i wczesną walidację, uzupełniając metody CFD o wysokiej wierności.

Widok całego ciała samolotu o mieszanym nadwoziu skrzydła, zabarwiony w odcieniach zieleni i żółci w celu przedstawienia analizy aerodynamicznej, z dwiema widocznymi gondolami silnika na górnej powierzchni.

Często zadawane pytania

Co nowego w Simcenter Flightstream 26.1?

Szybsze przepływy pracy CFD dzięki głębszym spostrzeżeniom aerodynamicznym i hydrodynamicznym dla inżynierów lotniczych i morskich.