Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter EDEM?

Wybierz Simcenter EDEM, aby uzyskać kluczowy wgląd w interakcję materiałów ziarnistych z urządzeniami manipulacyjnymi w różnych warunkach eksploatacyjnych i procesowych. Wykorzystaj to wysokowydajne oprogramowanie Metoda Dyskretnych Elementów (DEM) do symulacji materiałów sypkich i cząstek.

Wykorzystaj natychmiastowy dostęp do bibliotek modeli materiałów

Rozpocznij wykonywanie symulacji szybko i łatwo dzięki szerokiej gamie wstępnie skalibrowanych modeli materiałów przedstawiających skały, rudy, gleby i proszki Simcenter EDEM.

Radzenie sobie ze złożonymi systemami z szybkim czasem osiągania wyników

Symuluj złożone systemy cząstek na skalę przemysłową obejmujące wiele milionów cząstek dzięki szybkiej i skalowalnej wydajności obliczeniowej w procesorach, procesorach GPU i rozpuszczalnikach z wieloma procesorami GPU.

Bezproblemowa integracja dla multifizyki i automatyzacji sztucznej inteligencji

Rozszerz zakres zastosowań, łącząc Simcenter EDEM z narzędziami FEA i MBD. Połącz go z narzędziami CFD, aby uzyskać dokładną symulację systemów cząsteczkowo-płynu i zoptymalizować automatyzację dzięki wiodącej w branży sztucznej inteligencji.

Najważniejsze funkcje

Symuluj dowolny materiał

Modeluj szeroką gamę rzeczywistych materiałów, takich jak duże skały, drobne proszki, ziarna, włókna i tabletki, stosując zweryfikowaną i wydajną obliczeniowo metodę wielosferową lub naszego przemysłowego wielościennego rozpuszczalnika cząstek.

Możliwości Simcenter EDEM - Symuluj dowolny materiał

Realistyczne zachowanie materialne

Uzyskaj dostęp do szerokiej gamy sprawdzonych modeli fizycznych do reprezentowania wszelkich typowych zachowań materiału, takich jak suchy, lepki lub ściśliwy. Korzystaj z niestandardowej fizyki z interfejsem API Simcenter EDEM do złożonych symulacji i zaawansowanych zachowań materiałów, takich jak powłoka na mokro, aglomeracja, pękanie, cząstki magnetyczne i inne.

simcenter-edem-możliwość-realistyczne-materiałowe-behawiora-promowa-640x480

Szybki i łatwy przepływ pracy

Skonfiguruj szybkie symulacje dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika. Biblioteki modeli materiałów są dostępne dla bezpośredniego dostępu do odpowiednich materiałów wejściowych. Licz na potężny solver dla szybkich czasów symulacji.

Simcenter EDEM szybki i łatwy interfejs przepływu pracy pokazujący analizę liczby cząstek w obracającym się bębnie.

Zaawansowana analiza i wizualizacja danych

Użyj obszernego zestawu wbudowanych narzędzi do wizualizacji i analizy. Opcja eksportu danych i biblioteka Pythona są dostępne do dalszego przetwarzania końcowego.

Zaawansowana analiza danych Simcenter EDEM i wizualizacja prędkości cząstek w symulacji równiarki silnikowej.

Integracja CAE

Połącz Simcenter EDEM z narzędziami FEA i MBD, aby uwzględnić realistyczne obciążenia materiałowe w analizie konstrukcji i dynamiki systemu. Połącz je z narzędziami CFD do dokładnej symulacji układów cząsteczka-płyn.

Możliwości Simcenter EDEM - integracja CAE

Zastosowania branżowe

Select...

Ładowarki o sterowaniu burtowym, koparki, koparko-ładowarki i nadwozie ciężarówek obsługują materiały sypkie, od dużych kamieni kamieniołomowych po spoiste gleby, rudy ścierne lub swobodnie płynące granulki. Simcenter EDEM pozwala przewidzieć zachowanie materiału i zidentyfikować ryzyko zablokowania, wycieku i obszarów podatnych na zużycie. Zapewnia dokładne obciążenia materiałowe, które można wykorzystać w symulacjach FEA i MBD w celu uzyskania optymalnych projektów.

simcenter-edem-industry-construction-and-mining-mhero-1280x720

Dowiedz się, jak klienci korzystają z Simcenter EDEM

Zestaw słuchawkowy Amazone-86914

Amazona

AMAZONE wykorzystuje technologię Simcenter DEM i CFD do optymalizacji technologii siewu pneumatycznego.

Przeczytaj analizę case study

Poznaj dodatkowe zasoby

Najnowsze blogi

Blog | Co nowego w Simcenter EDEM 2026.1?

Blog | Zautomatyzuj symulację DEM i dostosuj przepływy pracy za pomocą formatu Simcenter EDEM JSON.

Często zadawane pytania