Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter Pulse Studio?

Simcenter Pulse Studio to niskodowa platforma do orkiestracji przepływu pracy inżynieryjnej, która automatyzuje procesy projektowania oparte na symulacji w domenach wielu fizycznych. Łącząc wizualnie narzędzia, skrypty i dane za pomocą intuicyjnego interfejsu schematu blokowego, eliminuje wysiłek ręczny, zmniejsza liczbę błędów i przyspiesza podejmowanie decyzji — dostarczając odpowiedni model, dla właściwej decyzji we właściwym czasie.

Przyspiesz projektowanie oparte na symulacji

Automatyzuj złożone, wieloetapowe przepływy pracy symulacji dzięki interfejsowi wizualnego schematu blokowego. Simcenter Pulse Studio orkiestruje parametry i wyniki w różnych narzędziach, skracając czasy cykli w celu szybszych i pewnych decyzji projektowych.

Ujednolicona orkiestracja przepływu pracy dla wielu narzędzi

Uruchamianie i sterowanie aplikacjami Simcenter i innych firm z jednego środowiska. Eliminuj ręczne przekazywanie danych, zmniejsz liczbę błędów proceduralnych i zapewnij spójne, skalowalne procesy symulacji w całym łańcuchu narzędzi inżynierskich.

Automatyzacja niskodowa dla każdego inżyniera

Umożliwia inżynierom tworzenie i wdrażanie przepływów pracy automatyzacji przy minimalnym kodowaniu. Uzyskaj dostęp do zaawansowanej automatyzacji procesów w całym przedsiębiorstwie dzięki wstępnie wypełnionej bibliotece zadań, obsłudze skryptów wielojęzycznych i blokom przeciągania i upuszczania.

Wizualny kreator przepływu pracy diagramów blokowych

Projektuj i organizuj inżynierskie przepływy pracy przy użyciu intuicyjnego interfejsu schematu blokowego. Zadania są reprezentowane jako graficznie połączone bloki, umożliwiając inżynierom definiowanie przepływu danych i interakcji z narzędziami bez głębokiej wiedzy w zakresie programowania. Płótno przeciągania i upuść łączy skrypty, solwery i źródła danych w ujednolicony, wykonywalny proces, skracając czas konfiguracji i wysiłek ręczny.

simcenter-pulse-wizualny-schemat-blok-flow-builder-promo-640x480

Wielojęzyczne skrypty i automatyzacja zadań

Simcenter Pulse Studio obsługuje skrypty Python, Tcl, OML i Lua, zamknięte w blokach przepływu pracy wielokrotnego użytku. Automatyzuj powtarzalne zadania, takie jak przetwarzanie danych, konfiguracja modelu i generowanie raportów z precyzją. Wstępnie wypełniona biblioteka zadań przyspiesza tworzenie przepływów pracy, a niestandardowe skrypty zapewniają elastyczność — umożliwiając spójną, bezbłędną automatyzację na dużą skalę w całym cyklu rozwoju produktu.

simcenter-pulse-studio-wielojęzyczne-skryptów-i-automatyzacja-zadania-promo-640x480

Równoległe i iteracyjne wykonywanie procesów

Wykonuj jednocześnie wiele gałęzi przepływu pracy z obsługą wykonywania równoległego, co znacznie skraca całkowity czas wykonywania symulacji dla złożonych procesów wielofizycznych. Konstrukcje pętli umożliwiają iteracyjne badania projektowe i automatyczne kontrole konwergencji. W połączeniu z wykonywaniem trybu wsadowego Simcenter Pulse Studio obsługuje automatyzację zadań na dużą skalę — idealnie nadaje się do eksploracji projektu, analizy kompromisów i badań „co jeśli”.

simcenter-pulse-studio-równoległe i iteracyjne wykonywanie-procesu-promo-640x480

Orkiestracja aplikacji krzyżowych i wątek cyfrowy

Simcenter Pulse Studio uruchamia i kontroluje aplikacje Simcenter i innych firm do dwukierunkowego przesyłania danych w całym łańcuchu narzędzi. Tworzy solidny wątek cyfrowy — konsoliduje skrypty, zapewnia identyfikowalność procesów i utrzymuje spójność danych od koncepcji po inżynierię. Parametry konstrukcyjne o określonych granicach i jednostkach zapewniają dokładną optymalizację i niezawodne, powtarzalne wyniki.

simcenter-pulse-studio-orkiestracja-krzyżowa aplikacja-i-wątek cyfrowy-promo-640x480