Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter OmniV?

Simcenter OmNiV umożliwia otwarte praktyki MBSE w różnych systemach, testach, kontrolach, symulacjach i rozwoju produktów — aby pomóc zespołom w ciągłej weryfikacji wymagań, zamiast czekać na późne fazy walidacji.

Inżynierowie definiują, testują i sprawdzają wymagania wcześnie za pomocą symulacji, aby ograniczyć przeróbki i kosztowne niespodzianki. , Simcenter OmNiV przenosi weryfikację do centrum rozwoju produktu, łącząc się z narzędziami PLM i MBSE.

simcenter-omniv-why-product-intro-mhero-1280x720

Zastosuj MBSE z prawdziwym naciskiem na weryfikację

Wyjdź poza procesy oparte na dokumentach i umieść prawdziwą weryfikację w centrum swojej praktyki MBSE. Stale sprawdzaj wymagania od najwcześniejszych etapów projektowania, wcześnie wyłapuj problemy i eliminuj kosztowne przeróbki na późnym etapie.

Podejmuj pewne decyzje z pełną identyfikowalnością

Uzyskaj wyraźny wgląd w to, jak zmiany zmieniają się w zależności od wymagań i elementów systemu w trakcie rozwoju. Zrozum zależności na pierwszy rzut oka, zmniejsz niepewność i podejmuj mądrzejsze decyzje inżynierskie poparte prawdziwym wglądem.

Włącz otwarte i połączone środowisko MBSE

Bezproblemowo integruj się z systemami PLM i narzędziami inżynierskimi dzięki otwartemu, niezależnemu od dostawcy podejściu MBSE. Zachowaj istniejące przepływy pracy przy jednoczesnym zachowaniu spójnego wątku cyfrowego w całym cyklu rozwoju produktu.

Najważniejsze funkcje

Łatwe modelowanie systemu

Szybko twórz modele systemowe przy użyciu intuicyjnego podejścia dostosowanego do systemu SYSML. Przechwytuj strukturę, zachowanie i wymagania w jednym połączonym widoku — aby przyspieszyć zrozumienie systemu. Wspieraj wczesną weryfikację i pewne podejmowanie decyzji od samego początku.

Simcenter omniv Easy System Modeling Promocja 640x480

Ciągła weryfikacja wymagań

Definiuj wymagania i weryfikuj je za pomocą wielu metod, w tym symulacji - bezpośrednio w widoku diagramu. Aktualizuj wyniki weryfikacji w czasie rzeczywistym w miarę rozwoju projektu, zamykając pętlę między intencją projektowania a zatwierdzoną wydajnością, aby skrócić czas cyklu i ograniczyć ryzyko na wczesnym etapie.

promocja ciągłej weryfikacji wymagań simcenter omniv 640x480

Zintegrowana symulacja do walidacji

Połącz wymagania z wiodącymi narzędziami symulacyjnymi i oceniaj wydajność systemu od najwcześniejszych etapów projektowania. Sprawdzaj zachowanie i potwierdzaj zamiar projektowania bez czekania na fizyczne prototypy lub testy późnej fazy, zmniejszając ryzyko i przyspieszając rozwój.

simcenter omniv zintegrowana symulacja do walidacji promocji 640x480

Analiza zależności i wpływu

Mapuj relacje między wymaganiami, częściami, przypadkami użycia i innymi artefaktami systemu. Błyskawicznie śledzisz, na co wpływają wszelkie zmiany i podejmuj świadome decyzje inżynierskie z wglądem w zależności całego systemu.

simcenter omniv analiza zależności i wpływu promo 640x480

Śledzenie weryfikacji i raportowanie

Śledź stan weryfikacji we wszystkich wymaganiach dzięki przejrzystym, aktualnym wynikom. Dołącz dokumenty, procedury testowe, raporty z testów i standardy branżowe bezpośrednio do wymagań, weryfikatorów i części, zachowując wszystkie krytyczne informacje powiązane z kontekstem. Zespoły uzyskują natychmiastowy wgląd w stan projektu, aby przyspieszyć podejmowanie decyzji i śledzić gotowość do audytu przez cały cykl życia produktu.

promocja śledzenia i raportowania weryfikacji omniv simcenter 640x480