Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter Executable Digital Twin Gateway?

Simcenter Executable Digital Twin Gateway to scentralizowana aplikacja do zarządzania, aktywacji i sterowania wykonywalnymi cyfrowymi bliźniakami (xDT) na różnych platformach - bez dodatkowej złożoności IT. Wdrażaj i skaluj wiele instancji xDT za pomocą jednego narzędzia, zapewniaj ciągłe wykonywanie modelu nawet offline i aktualizuj lub wycofuj modele za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Bezproblemowa integracja CAE zamienia dane symulacyjne w skalowalny zasób operacyjny.

Dwóch inżynierów w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym przegląda dane na laptopie obok maszyny przemysłowej.

Skalowalne wdrożenie

Zarządzaj i aktywuj wiele instancji xDT z jednego, zunifikowanego interfejsu - niezależnie od tego, czy modele są wdrażane ze sprzętem, czy bez. Pewnie skaluj bez zmiany architektury infrastruktury.

Solidna, całodobowa realizacja

Po aktywacji modele działają w sposób ciągły bez przerwy - nawet w izolowanych środowiskach offline. Usprawniony interfejs UX pozwala użytkownikom aktualizować, wycofywać lub ponownie wdrażać instancje za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Bezpieczne wykorzystanie modelu

Zapobiegaj niezamierzonemu rozprzestrzenianiu się modeli, jednocześnie umożliwiając w pełni kontrolowany dostęp Utrzymuj zarządzanie każdą instancją xDT - zapewniając, że odpowiednie modele docierają do właściwych użytkowników za każdym razem.

Najważniejsze funkcje

Połącz się z wieloma urządzeniami i modelami

Simcenter Executable Digital Twin Gateway automatycznie łączy się ze wszystkimi urządzeniami i modelami xDT w systemie docelowym za pośrednictwem bezpiecznych, wbudowanych agentów, które zapewniają płynną komunikację. Tam, gdzie automatyczne połączenie nie jest możliwe, użytkownicy mogą ręcznie aktywować modele dla określonego celu, zapewniając pełną elastyczność i obsługę w każdym przypadku użycia.

Interfejs użytkownika Simcenter Executable Digital Twin Gateway.

Jedno doświadczenie użytkownika, wiele platform

Gateway natywnie obsługuje systemy operacyjne Windows i Linux dla wdrożeń wyłącznie programowych, zapewniając maksymalną kompatybilność dzięki standardowemu w branży FMI. W przypadku scenariuszy produkcji i operacji opartych na sprzęcie, system integruje się natywnie z ekosystemem Siemens Industrial Edge i jest dostępny na rynku Industrial Edge Marketplace, umożliwiając organizacjom pewne rozpoczęcie działalności na małą skalę i dużą skalę.

Interfejs użytkownika Simcenter Executable Digital Twin Gateway.

Pełne zarządzanie wykorzystaniem modelu

Simcenter Executable Digital Twin Gateway zapewnia użytkownikom pełną kontrolę nad wszystkimi modelami xDT - niezależnie od tego, które narzędzie Simcenter je stworzyło. Aktualizuj, wycofuj lub ponownie wdrażaj modele za pomocą zaledwie kilku kliknięć dzięki usprawnionemu interfejsowi, zapewniając, że modele pozostają aktualne, odpowiednie i dostosowane do zmieniających się potrzeb operacyjnych.

Interfejs użytkownika Simcenter Executable Digital Twin Gateway.