Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter Feko?

Simcenter Feko to rozwiązanie do symulacji elektromagnetycznej o wysokiej częstotliwości do projektowania i analizy anten, systemów radarowych i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Umożliwia dokładną ocenę złożonych systemów w realistycznych środowiskach, pomagając inżynierom optymalizować łączność, zapewnić zgodność i skrócić czas rozwoju. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom hybrydowym i skalowalnej wydajności umożliwia analizę od projektowania komponentów po walidację pełnego systemu.

Renderowanie 3D pomarańczowego samolotu obok półprzezroczystej zielonej kuli z mniejszym niebieskim samolotem wewnątrz, na czarnym tle.

Dokładna i skalowalna symulacja EM

Wykorzystaj zaawansowane technologie solwerów hybrydowych do symulacji zachowania elektromagnetycznego w szerokich zakresach częstotliwości. Analizuj złożone systemy niezawodnie od wczesnego projektowania do ostatecznej walidacji.

Łączność kompleksowa i przepływy pracy EMC

Zaadresuj projekt anteny, rozmieszczenie, EMC/EMI i aplikacje radarowe w ujednoliconym środowisku. Oceń wydajność systemu w realistycznych warunkach i zapewnij zgodność ze standardami branżowymi.

Efektywna eksploracja i automatyzacja projektów

Przyspiesz procesy pracy inżynierskiej dzięki automatyzacji i badaniom parametrycznym. Efektywnie przeglądaj wiele konfiguracji projektowych i usprawnij podejmowanie decyzji dzięki spostrzeżeniom opartym na danych.

Najważniejsze funkcje

Zaawansowana technologia solvera hybrydowego

Połącz wiele metod numerycznych w ramach jednej symulacji, aby dokładnie rozwiązać złożone problemy elektromagnetyczne. Prawdziwa hybrydyzacja umożliwia wydajną analizę dużych i wieloskalowych modeli elektrycznych przy zachowaniu wysokiej dokładności w szerokim zakresie częstotliwości.

Szary stożek nosa samolotu z kolorowymi liniami przepływu powietrza i żywym, wielokolorowym wzorem promieniowania antenowego rozciągającym się od przodu.

Konstrukcja anteny, rozmieszczenie i sprzęgło

Projektuj i analizuj szeroką gamę typów anten, w tym wydajność zainstalowanych na złożonych platformach. Oceń rozmieszczenie anteny i efekty sprzężenia, aby zapewnić optymalne zachowanie systemu i solidną wydajność w rzeczywistych środowiskach.

Simcenter feko projekt umieszczenia i sprzęgła anteny promocyjne 640x480

Zasięg sieci bezprzewodowej i analiza widma

Symuluj zasięg sieci bezprzewodowej i wspieraj planowanie sieci dla środowisk, od urządzeń po scenariusze na dużą skalę, takie jak budynki i miasta. Analizuj zakłócenia, optymalizuj wykorzystanie widma i zapewnij niezawodną łączność.

simcenter feko zasięg bezprzewodowy i analiza widma promocyjna 640x480

Analiza kompatybilności elektromagnetycznej (EMC/EMI)

Analizuj kompatybilność elektromagnetyczną (EMC/EMI), aby zapewnić zgodność z przepisami i niezawodność systemu. Ocena skuteczności ekranowania, sprzężenia kablowego i zakłóceń elektromagnetycznych w złożonych systemach i platformach elektronicznych.

simcenter feko analiza kompatybilności elektromagnetycznej promo 640x480

Przekrój radarowy (RCS) i analiza rozpraszania

Oceń przekrój radaru (RCS) i rozpraszanie elektromagnetyczne dla złożonych struktur. Obsługa aplikacji, takich jak projektowanie stealth, analiza radome i umieszczanie anten na dużych platformach w realistycznych warunkach pracy.

simcenter-feko-rcs-funkcja-5-oryginalny-2119x1585

Dowiedz się, jak inni używają Simcenter Feko

Select...

Simcenter Feko w lotnictwie i obronie

Projektuj i analizuj zaawansowane systemy radarowe, antenowe i elektromagnetyczne. Simcenter Feko umożliwia dokładne przewidywanie wydajności anteny w rzeczywistych środowiskach, w tym integrację platformy, efekty radome i rozpraszanie elektromagnetyczne, wspierając walidację systemu o znaczeniu krytycznym.

Szary stożek nosa samolotu z kolorowymi liniami przepływu powietrza i żywym, wielokolorowym wzorem promieniowania antenowego rozciągającym się od przodu.

Często zadawane pytania