Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIMATIC TOP connect?

Bezbłędne i niezawodne okablowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz szafy sterowniczej jest ważnym czynnikiem zapewniającym dostępność Twojego zakładu. Okablowanie systemu SIMATIC TOP connect pozwala zaoszczędzić czas okablowania i zminimalizować źródła błędów podczas podłączania czujników i siłowników do szaf sterowniczych.

Dostępne są różne opcje okablowania: w pełni modułowe połączenie zgodnie z zasadą bloku budowlanego, elastyczne połączenie z połączonymi pojedynczymi przewodami i uniwersalny kabel łączący.

Kluczowe korzyści

Minimalizuj błędy podczas okablowania

Niezależnie od tego, czy modułowy blok konstrukcyjny, czy przednie złącza z pojedynczymi przewodami, okablowanie systemowe umożliwia bezpieczne i bezbłędne połączenia.

Szybsze okablowanie szafek

Czas instalacji jest skrócony dzięki mniejszym nakładom na okablowanie.

Zapewnij dostępność swojego zakładu

Przejrzysty schemat połączeń i prosta wymiana komponentów zapewniają dostępność instalacji.

Najważniejsze funkcje

W pełni modułowe połączenie

W pełni modułowe połączenia proste, szybko i bezpiecznie łączą czujniki i siłowniki w terenie z urządzeniami SIMATIC S7 lub rozproszonymi urządzeniami IO. Połączenie składa się z przednich modułów złączy dla S7-1500 i ET 200MP, podłączanych kabli łączących i modułów zaciskowych, które zastępują konwencjonalne bloki zacisków, a także umożliwiają dostosowanie napięcia i wydajności.

Elastyczne połączenie

Elastyczne połączenie umożliwia szybsze i łatwiejsze podłączenie czujników i siłowników zamontowanych w szafie sterowniczej do SIMATIC S7. Aby to osiągnąć, przednie złącze jest wstępnie okablowane do podłączenia do cyfrowego zespołu IO za pomocą 20 lub 40 pojedynczych przewodów. Wyraźnie oznakowane pojedyncze rdzenie na drugim końcu wiązki drutu mogą być skierowane do dowolnego elementu w szafie sterowniczej.

Uniwersalny kabel połączeniowy SIMATIC TOP z SIMATIC S7-1500

Uniwersalne kable łączące

Okablowanie SIMATIC S7-1500 IO (25 mm), SIMATIC ET 200SP, SIMATIC S7-1200 i LOGO! z czujnikami/siłownikami jest istotnym czynnikiem w odniesieniu do kosztów czasu/kosztów, konfiguracji, instalacji szafy sterowniczej, zakupu i łatwości obsługi. Dzięki okablowaniu systemowym SIMATIC TOP connect nawiązanie niezawodnego połączenia jest proste i szybkie.

Nieekranowany uniwersalny kabel połączeniowy jest dostępny w długościach od 0,5 do 2 m dla szerokiej gamy koncepcji szafy sterowniczej. Służy do łączenia standardowego połączenia na SIMATIC lub LOGO! urządzenia z modułem zaciskowym SIMATIC TOP podłącza i przesyła osiem sygnałów i napięcie zasilania.

Pierwsze kroki z SIMATIC TOP connect

Poznaj wszystkie opcje okablowania systemowego dla swoich urządzeń.

Select...

S7-1500 i ET 200 MP

SIMATIC TOP connect oferuje dwie opcje wydajnego okablowania modułów wejściowych i wyjściowych SIMATIC S7-1500 i ET 200MP: w pełni modułowe połączenie dla szybkiego i przejrzystego połączenia z czujnikami i siłownikami w terenie i elastyczne połączenie dla łatwego podłączenia w szafach sterowniczych.

SIMATIC TOP connect - moduł złącza przedniego

W pełni modułowe połączenie

SIMATIC TOP connect oferuje...

  • gwarantowana zgodność systemu z SIMATIC S7-1500 i ET 200MP
  • ograniczona praca okablowania
  • szybkie podłączenie czujników i siłowników w terenie
  • system modułowy z minimalnymi kosztami instalacji
  • brak mieszania pojedynczych przewodów
  • skrócenie czasu uruchomienia, testowania i serwisowania
  • moduły zaciskowe zastępują bloki zaciskowe i oferują sygnalizację cyfrowego systemu iOS za pomocą diod LED i regulacji napięcia, na przykład od 230 V AC do 24 V DC

Moduły złącza przedniego

Kable łączące

Moduły przyłączeniowe

Elastyczne połączenie

  • Gwarantowana zgodność systemu z SIMATIC S7-1500 i ET 200MP
  • Łatwe podłączenie czujników i siłowników w szafie sterowniczej
  • Skrócony czas uruchomienia, ponieważ przednie złącze jest już podłączone
  • Przekroje poprzeczne drutu 0,5 mm² dla wyższych prądów
  • Pojedyncze przewody z certyfikatem UL i CSA na rynek amerykański
  • Wersje bezhalogenowe do stosowania w automatyce budynków

Złącze przednie z pojedynczymi przewodami

Elastyczne połączenie

Dodatkowe zasoby

Broszury i katalogi

Broszura | SIMATIC TOP connect

Katalog | ST 70: Produkty dla Totally Integrated Automation - SIMATIC

Filmy

Wideo | Samouczek: Podłączenie uniwersalnego kabla połączeniowego

Wideo | Samouczek: Wybór okablowania połączeniowego SIMATIC TOP w narzędziu TIA Selection Tool

Linki

Łącze | TIA Selection Tool