SIMATIC S7-1500 R/H to nadmiarowy, wysokiej dostępności system CPU zaprojektowany w celu maksymalizacji dostępności instalacji. Synchronizacja procesora zapasowego z procesorem podstawowym zapewnia, że żadne dane nie zostaną utracone podczas awarii, zapobiegając kosztownym przestojom w produkcji. Jego wyjątkowa wartość polega na zintegrowanej systemowo synchronizacji i spójności projektu, nie wymagającej specjalnej wiedzy inżynierskiej w TIA Portal. Peryferia IO jest podłączona do podstawowego i zapasowego CPU jako przełączane urządzenie S1 lub S2 za pośrednictwem pierścienia PROFINET z MRP dla procesorów R i urządzenia R1, przełączane S1 lub S2 za pośrednictwem dowolnej struktury PROFINET dla procesorów H-procesorów. Maksymalna odległość między procesorami może wynosić ~ 100 m dla procesorów R i do 40 km dla procesorów H-procesorów.
Skalowalny czas przełączania
Nadmiarowe i wysokiej dostępności pary procesorów są połączone z PROFINET lub modułami synchronizacyjnymi i kablem światłowodowym, co pozwala na czas przełączania awaryjnego 300 ms lub 50 ms.