Dlaczego SIMATIC S7-1500?
Dzięki sterownikowi SIMATIC S7-1500 możesz przekształcić najbardziej wyrafinowane konstrukcje maszyn w rzeczywistość dzięki modułowej strukturze kontrolera, która zapewnia niezawodną pomoc podczas przechodzenia przez transformację cyfrową.
Funkcjonalność SIMATIC S7-1500 jest w pełni skalowalna. Dostępne są różne wersje CPU, każda w kilku klasach wydajności. Szeroka gama modułów sygnałowych dla wejścia i wyjścia, a także modułów technologicznych do specjalnych funkcji technologicznych, takich jak moduły liczeniowe i komunikacyjne, są dostępne dla konfiguracji centralnych lub rozproszonych oraz interfejsów do maszyny lub zakładu. System SIMATIC S7-1500 posiada certyfikat ochrony IP20 i jest przeznaczony do montażu w szafie sterowniczej.