Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Performance Insight?

Performance Insight to przemysłowa aplikacja brzegowa do obliczania i wizualizacji wskaźników KPI maszyn w celu poprawy produktywności. Zwiększa wydajność maszyn i instalacji nawet o 10% dzięki zdefiniowanym przez użytkownika pulpitom nawigacyjnym ze zintegrowanymi funkcjami analizy. W ramach pakietu SIMATIC App & Connector Suite identyfikuje najlepszy potencjał optymalizacji, aby jak najlepiej wykorzystać każdą roślinę.

Kluczowe korzyści

Zwiększ wydajność

Skorzystaj ze szczegółowej analizy wskaźników KPI, aby poprawić wydajność maszyn i instalacji. Zidentyfikuj obszary optymalizacji i wdrażaj strategie, aby zwiększyć wydajność operacji.

Zwiększ przejrzystość

Przekształć surowe dane w praktyczne spostrzeżenia. Zapoznaj się ze stanami maszyn i trendami wydajności, aby umożliwić podejmowanie proaktywnych decyzji.

Uproszczenie operacji

Usprawnij przepływ pracy dzięki zdefiniowanym przez użytkownika pulpitom wydajności i zintegrowanym funkcjom analizy. Zmniejsz złożoność monitorowania i zarządzania zakładem.

Najważniejsze funkcje