Aktualizacja zasobów
Dodaj zasób do aplikacji Performance Insight w Industrial Edge. Z jednym zasobem otrzymujesz do 50 instancji KPI i do 50 zmiennych w aplikacji.
Performance Insight Asset Upgrade zapewnia aplikacji Industrial Edge Performance Insight kolejny zasób, który zwiększa strukturę danych i zwiększa przejrzystość sklepu. Zwiększ wydajność maszyn i instalacji nawet o 10%.
Jeden zasób zawiera do 50 zmiennych i/lub do 50 instancji KPI użytych w aplikacji. Zasób jest włączony natychmiast po skonfigurowaniu instancji wskaźnika KPI, sprawdzania poprawności limitu zmiennych, pulpitu nawigacyjnego lub raportu dla danego zasobu.
SIMATIC Performance Insight to aplikacja Industrial Edge, która zapewnia optymalną przezroczystość maszyn w różnych liniach produkcyjnych lub całych zakładach. Uzyskaj dostęp do wszystkich danych maszyn, aby obliczyć i wizualizować kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w celu usprawnienia maszyn i instalacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Arkusz produktu.
Dodaj zasób do aplikacji Performance Insight w Industrial Edge. Z jednym zasobem otrzymujesz do 50 instancji KPI i do 50 zmiennych w aplikacji.
Oblicz i wizualizuj kluczowe wskaźniki KPI OEE, w tym ogólną efektywność sprzętu, średni czas między awariami, średni czas naprawy i całkowitą efektywność sprzętu, w ramach jednego schematu wierszowego.
Elastyczny pulpit nawigacyjny SIMATIC Performance Insight umożliwia konfigurowanie i zarządzanie jednym lub kilkoma pulpitami nawigacyjnymi na zasób, konfigurowanie okresu obserwacji dla każdego pulpitu nawigacyjnego oraz konfigurowanie i zarządzanie jednym lub większą liczbą widżetów na pulpicie nawigacyjnym.