Dlaczego MultiFieldBus?
SIMATIC MultiFieldBus umożliwia elastyczną komunikację między różnymi systemami magistrali fieldbus przy użyciu protokołów PROFINET, Ethernet/IP i Modbus/TCP, dzięki czemu można sprostać różnym wymaganiom maszyny bez konieczności zastępowania systemu iOS w przypadku zmiany protokołów klienta. Użyj jednej magistrali MultiFieldBus dla trzech protokołów Ethernet jako uniwersalnego rozwiązania dla projektów automatyzacji.
Dzięki MultiFieldBus możesz korzystać z optymalnego protokołu dla swojej aplikacji i udostępnić dane maszyny dla IT niezależnie od typu magistrali fieldbus. Konstruktorzy maszyn są w stanie dostosować swoje maszyny do wymagań bez skomplikowanych dostosowań do systemu iOS. Moduły interfejsu SIMATIC ET 200 MultiFieldBus mogą wymieniać dane z kontrolerami za pomocą różnych protokołów. SIMATIC ET 200SP może komunikować się jednocześnie za pośrednictwem różnych protokołów.
MultiFieldBus do komunikacji za pośrednictwem protokołu PROFINET można skonfigurować bezpośrednio w Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal).