Moduły IO
Moduły sygnałowe umożliwiają skalowalną i optymalizowaną pod względem kosztów projekt. Oprócz klasycznych modułów wejściowych i wyjściowych dostępne są również warianty awaryjne.
SIMATIC ET 200pro to nasz modułowy system we/wy do automatyzacji rozproszonej. Ten mały, wytrzymały i wysokowydajny system zapewnia ochronę IP65/66/67, dzięki czemu nadaje się do uniwersalnego użytku w wielu branżach. Wdrażaj systemy we/wy bezpośrednio na maszynie, nawet w trudnych warunkach przemysłowych. Nasza solidna, modułowa konstrukcja umożliwia bezpośredni montaż bez szafy sterowniczej, wytrzymując zwiększone obciążenia mechaniczne. Uprość konfigurację i zmniejsz złożoność instalacji dzięki SIMATIC ET 200pro.
System jest modułowo rozbudowany i zbudowany wokół aktywnej płaszczyzny tylnej, umożliwiając elastyczne i bezproblemowe rozciąganie.
Szeroka gama typów modułów pozwala na idealne dopasowanie go do wszystkiego, od małych konfiguracji po wysoce złożone aplikacje.
Niezależnie od tego, czy jest używany jako rozszerzenie kontrolera centralnego, czy wdrożony jako samodzielne rozwiązanie z własnym kontrolerem.
Moduły sygnałowe umożliwiają skalowalną i optymalizowaną pod względem kosztów projekt. Oprócz klasycznych modułów wejściowych i wyjściowych dostępne są również warianty awaryjne.
Rozszerz funkcjonalność swojej stacji. Dostępne są IO-Link, RFID, a także przetworniki częstotliwości i rozruszniki silnika.
Procesory są zalecane do zastosowań rozproszonych wymagających ochrony IP65/67.
Stacja I/O jest podłączona do systemu magistrali za pomocą modułów interfejsu. Oferuje to elastyczne opcje połączenia.