Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIMATIC ET 200clean?

SIMATIC ET 200clean to zdecentralizowane rozwiązanie peryferyjne do zastosowań wrażliwych na higienę. Używaj go w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i opakowaniowym, gdzie czystość i bezpieczeństwo są najważniejsze. Utrzymanie ścisłej higieny i zapobieganie zanieczyszczeniom to krytyczne wyzwania. SIMATIC ET 200clean ułatwia pracę dzięki łatwej w czyszczeniu konstrukcji i odpornej chemicznie obudowie. Niezawodnie spełniają wymogi bezpieczeństwa żywności i utrzymują wysokie standardy czystości. Certyfikat IP69K systemu zapewnia solidną ochronę i szczelność podczas czyszczenia, zapobiegając przenikaniu brudu lub zarazków do urządzeń. Jego zdolność czyszczenia 360° pomaga usuwać zanieczyszczenia i chronić przed zagrożeniami dla zdrowia.

Kluczowe korzyści

Optymalizuj czystość

Zapewnij higieniczne czyszczenie 360° dzięki specjalnej konstrukcji obudowy. Skutecznie usuwaj zanieczyszczenia i zapobiegaj zarazkom dla czystości urządzenia. Uzyskaj niezawodną ochronę przed zagrożeniami dla zdrowia, aby spełnić rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa żywności.

Integracja elastyczności

Zintegruj się z systemem dzięki elastycznym funkcjom urządzenia. Dostosuj się do różnych struktur automatyki, magistrali terenowych i sterowników, aby rozwijać swój system zgodnie z potrzebami operacyjnymi.

Popraw niezawodność

Polegaj na wczesnym wykrywaniu błędów i bezpiecznym wyłączeniu napędu, aby zapewnić stabilną produkcję. Zastosowanie w wymagających aplikacjach i systemach o wysokiej dostępności, aby zminimalizować przestoje nawet w trudnych warunkach.