Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIMATIC ET 200AL?

Odkryj SIMATIC ET 200AL, wytrzymały, kompaktowy system IO z ochroną IP65/67, zaprojektowany do rozproszonej elektroniki sterowania w ciasnych przestrzeniach i zastosowaniach dynamicznych. Jego przemyślana konstrukcja pozwala na wygodny montaż poszczególnych modułów w dowolnej pozycji w obrębie maszyny lub linii montażowej. Ten skalowalny i wysoce elastyczny system dostosowuje się do standardu komunikacji w celu optymalnego wykorzystania protokołu w dowolnej aplikacji.

Kluczowe korzyści

Elastyczna instalacja

Dzięki smukłej konstrukcji moduł ten pasuje nawet w ciasnych przestrzeniach.

Lekka

Minimalna waga zapewnia elastyczność montażu modułu na ruchomych częściach maszyny.

Konfiguracja mieszana

Moduły mogą być używane samodzielnie lub jako rozszerzenie SIMATIC ET 200SP.

Polecane moduły