Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Controller rozproszony?

Distributed Controllers są stosowane w maszynach o rozproszonej architekturze oraz do maszyn szeregowych o ograniczonej dostępnej przestrzeni. Przenosząc inteligencję na poszczególne stacje, możesz naprawić usterki bez zatrzymania szlifowania zakładu, zwiększając dostępność. Łączą one zalety SIMATIC S7-1500 z konstrukcją systemu SIMATIC ET 200 IO.

Distributed Controllers rozproszone mogą być montowane bezpośrednio na maszynie w małych skrzynkach sterujących lub, w przypadku ET 200pro, bez nich. W zakładach sieciowych podłączenie do centralnej szafy sterowniczej linii produkcyjnej odbywa się za pośrednictwem PROFINET. Przenoszenie danych z centralnej szafy sterowniczej do Distributed Controllers rozproszonych na poszczególnych stacjach poprawia ogólną dostępność.

Do naszych Distributed Controllers należą:

  • Otwarty Controller SIMATIC ET 200SP
  • Procesory SIMATIC ET 200SP
  • Procesory SIMATIC ET 200pro

Główne zalety

Popraw wydajność

Szybko przetwarzaj polecenia. Korzystaj z wysokowydajnego połączenia sieciowego za pośrednictwem PROFINET IO IRT i przesyłaj dane wewnętrzne z prędkością do 100 Mb/s. Łatwo rejestruj wartości analogowe i wyjściowe od 50 µs oraz wartości cyfrowe i wyjściowe od 1 µs.

Utrzymuj łączność

Zapewnij niezawodną i szybką wymianę danych dzięki komunikacji Open Ethernet (TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP) i skutecznie komunikuj się za pośrednictwem PROFINET, PROFIBUS, IO-Link, Modbus RTU, Modbus TCP, PTP, ASCII, 3964R i USS.

Skaluj swoje operacje

Niezależnie od środowiska, każdy Controller rozproszony może być rozszerzony o kilka bezpośrednio podłączanych modułów, standardowych i bezpiecznych dla awarii, wejścia/wyjść cyfrowych i analogowych, starterów motocyklowych, komunikacji i technologii.

Dostępne funkcje