Dlaczego SIMATIC S7-1500?
Dzięki sterownikowi SIMATIC S7-1500 możesz polegać na maksymalnej wydajności i wbudowanej odporności na przyszłość. Sterownik modułowy umożliwia wdrażanie najbardziej wymagających koncepcji maszyn i niezawodnie towarzyszy Ci na drodze do transformacji cyfrowej.
SIMATIC S7-1500 ma modułową strukturę, a jego funkcjonalność jest skalowalna. Dostępne są różne wersje procesora, każda w kilku klasach wydajności. Szeroka gama modułów sygnałowych dla wejścia i wyjścia, a także moduły technologiczne do specjalnych funkcji technologicznych, takich jak moduły liczeniowe i komunikacyjne, są dostępne do konfiguracji centralnej lub rozproszonej jako interfejsy do maszyny lub instalacji. System SIMATIC S7-1500 posiada certyfikat ochrony IP20 i jest przeznaczony do montażu w szafie sterowniczej.