Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIMATICIOT2000?

SIMATIC IOT2000 to przemysłowa brama IoT firmy Siemens zaprojektowana z myślą o inteligentnej produkcji. Łączy maszyny, systemy IT i platformy chmurowe za pomocą elastycznych protokołów i otwartej architektury opartej na systemie Linux, umożliwiając płynną integrację i skalowalność. Zbudowany z myślą o solidnej niezawodności, wytrzymuje trudne warunki przemysłowe, jednocześnie skracając przestoje. Ekonomiczny i gotowy na przyszłość, wspiera konserwację predykcyjną i optymalizację procesów, napędzając transformację cyfrową i zapewniając mierzalny zwrot z inwestycji w ecosystem Siemens.

Technical network diagram with interconnected lines and nodes showing complex system architecture and data flow.

Kluczowe korzyści

Łatwe łączenie maszyn, systemów informatycznych i chmurowych

Umożliwia płynną wymianę danych w środowiskach produkcyjnych przy użyciu elastycznych protokołów przemysłowych i otwartej architektury, zapewniając płynną integrację z istniejącymi systemami i przyszłą skalowalność.

Optymalizuj operacje dzięki analizom predykcyjnym

Wykorzystaj dane w czasie rzeczywistym do konserwacji predykcyjnej i optymalizacji procesów, zmniejszając przestoje i zwiększając wydajność, aby zapewnić mierzalny zwrot z inwestycji i wspierać opłacalną transformację cyfrową.

Zapewnij solidną niezawodność w trudnych warunkach

Zbudowana z myślą o środowiskach przemysłowych, bramka jest odporna na wibracje, ekstremalne temperatury i kurz, minimalizując potrzeby konserwacji i gwarantując stałą wydajność w wymagających warunkach

Wyróżnione możliwości