Monitory wielodotykowe
Zainstaluj nasze przemysłowe monitory panoramiczne wielodotykowe bezpośrednio na swoich maszynach. Podłącz urządzenia do komputerów PC za pośrednictwem DisplayPort lub HDBaseT i USB na większe odległości.
WARNING_TOO_LONG_SIMATIC urządzenia spełniające specjalne wymagania to specjalnie zaprojektowane produkty IPC do unikalnych sytuacji instalacji lub gdy wytrzymałość powierzchni jest krytyczna. Pozwala to na kompaktowe, zdecentralizowane koncepcje operacyjne w trudnych, zakurzonych środowiskach lub higienicznie czystych obszarach, takich jak przemysł spożywczy i napojów. W ofercie znajdują się wszechstronne urządzenia zabezpieczone IP65 do montażu ramienia nośnego oraz modele z frontami ze stali nierdzewnej do zastosowań higienicznych.
Urządzenia SIMATIC PRO wyposażone są w kompaktowe, zdecentralizowane koncepcje obsługi, ochronę IP65 i solidną aluminiową obudowę. Wybierz jedną z wszechstronnych opcji instalacji, takich jak montaż urządzenia z podstawą lub za pomocą ramienia nośnego.
Skonfiguruj rozwiązania automatyzacji chronione przez IP65, wolne od obudowy, korzystając z naszego systemu SIMATIC HMI PRO i modułowych rozszerzeń. Skaluj swoje rozwiązanie do automatyzacji, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb operacyjnych.
Utrzymuj standardy higieny w wrażliwych środowiskach produkcji żywności i napojów. Nasze urządzenia SIMATIC HYG są wyposażone w fronty ze stali nierdzewnej, które zapewniają łatwe czyszczenie i ochronę przed odłamkami, aby spełnić rygorystyczne wymagania branżowe.
Zainstaluj nasze przemysłowe monitory panoramiczne wielodotykowe bezpośrednio na swoich maszynach. Podłącz urządzenia do komputerów PC za pośrednictwem DisplayPort lub HDBaseT i USB na większe odległości.
Nasze urządzenie PRO, oparte na panelu PC IPC277G, oferuje solidną funkcjonalność przemysłową zapewniającą elastyczne użytkowanie w trudnych warunkach bez konserwacji. Korzystaj z zaawansowanej architektury Intel Atom z maksymalnie czterema rdzeniami i 32 GB pamięci RAM.
Projektowanie urządzeń dla sektora spożywczego, napojów lub farmaceutycznych. Nasze przemysłowe płaskie panele higieniczne spełniają wymagania EHEDG i FDA, zweryfikowane przez Instytut Frauenhofer i wykorzystują zoptymalizowaną higienicznie konstrukcję ze stali nierdzewnej.