Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIMATIC Rack PC?

SIMATIC Rack PC oferuje wydajną wydajność systemu do wymagających zastosowań i nadaje się do szerokiego zakresu zadań przemysłowych. Dzięki licznym interfejsom każdy SIMATIC Rack PC można szybko i elastycznie rozbudowywać, idealnie nadając się do wymagających zadań związanych z automatyzacją przemysłową, wizualizacją i przetwarzaniem danych. Zaprojektowane z myślą o ciągłej pracy 24/7, te skalowalne komputery mają zintegrowane cyberbezpieczeństwo i globalne certyfikaty.

Pełne portfolio zawiera następujące opcje w klasie serwera:

  • SIMATIC IPC RS-545A
  • SIMATIC IPC RS-828A

Te opcje są dostępne w klasie stacji roboczej:

  • SIMATIC IPC RW-543B
  • SIMATIC IPC RW-545A
  • SIMATIC IPC647E
  • SIMATIC IPC847E
  • SIMATIC IPC1047E

Lub wybierz następujące opcje w klasie klienta:

  • SIMATIC IPC RC-543B
  • SIMATIC IPC RC-545A

Kluczowe korzyści

Dostosuj się do swojej konfiguracji

Dzięki licznym interfejsom i konfiguracjom można znaleźć odpowiedni system komputerowy SIMATIC Rack PC do wymagających zastosowań przemysłowych.

Obejmij AI

Wybrane systemy umożliwiają wykorzystanie wysokowydajnych kart akceleratorów AL. Daj swojemu zespołowi możliwość skalowania operacji za pomocą sztucznej inteligencji.

Dopasuj swój budżet

Dzięki trzem klasom dostępnym w portfolio komputerów stacjonarnych SIMATIC Rack PC — klasa serwera, klasa stacji roboczej i klasa klienta — możesz wybrać rozwiązanie, które odpowiada Twojej cenie i potrzebom, od najlepszej wydajności po podstawowe aplikacje.

WYRÓŻNIONE MOŻLIWOŚCI

Portfolio SIMATIC Rack PC w skrócie

Klasa serwera

Konfiguracje RAID1/5 i nadmiarowe zasilacze zapewniają wysoką integralność danych. Wysoka moc obliczeniowa i opcjonalne akceleratory sztucznej inteligencji obsługują intensywne aplikacje CPU i GPU, takie jak wirtualizacja i szkolenie sztucznej inteligencji.

Promocyjny wizerunek stojakowego komputera SIMATIC IPC RW 545A o eleganckim designie i czarno-białej kolorystyce.

Klasa stacji roboczej

Te komputery przodują w wizji maszynowej, wnioskowaniu sztucznej inteligencji i symulacji, oferując najlepszą w swojej klasie moc obliczeniową i grafikę. Konfiguracje RAID1 i opcjonalne zasilacze nadmiarowe zapewniają solidne bezpieczeństwo danych.

Widok z przodu komputera Simatic Rack PC IPC RW RC-543B z czarno-srebrną kolorystyką.

Klasa klienta

Komputery klasy klienta to ekonomiczne, elastyczne rozwiązania do prostych zastosowań, takich jak HMI, pomiary i monitorowanie. Obsługują konfiguracje wielu monitorów za pośrednictwem dedykowanych procesorów graficznych i używają komputerowego systemu operacyjnego do szybkiej integracji środowiska.

Widok z tyłu komputera Simatic Rack z czerwono-białą etykietą z tyłu.