Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego monitory przemysłowe SIMATIC?

O wiele więcej niż zwykły monitor przemysłowy, Siemens zapewnia niezawodne i niezwykle wytrzymałe monitory przemysłowe o wielu zastosowaniach. Niezależnie od tego, czy chodzi o centra sterowania, jako wbudowane urządzenie do konsol sterujących, czy jako rozwiązania do wizualizacji i sterowania oparte na komputerach PC, monitory przemysłowe i cienkie klienty SIMATIC zawsze oferują optymalne rozwiązanie lub jako w pełni chronione przez IP65 urządzenia Pro.

Silniki przemysłowe SIMATIC dostępne są w dwóch seriach produktów:

  • SIMATIC HMI iM-3xXA
  • Płaskie panele przemysłowe SIMATIC
A 15-inch Siemens IFP basic V2 monitor with a sleek design and a flat screen.

Kluczowe korzyści

Wizualizacja w czasie rzeczywistym

Płaskie panele SIMATIC spełniają surowe wymagania dotyczące czasów odświeżania ekranu w celu zapewnienia niezawodnej wydajności.

Elastyczna konfiguracja

Płaskie panele SIMATIC należy używać, gdy scentralizowane rozwiązanie z komputerem panelowym nie jest możliwe, gdy chcesz uruchomić komputer przemysłowy bezpośrednio w zakładzie lub gdy należy zmienić ustawienia systemu BIOS.

Niedrogie rozwiązania

Wybierz bardziej przystępną cenowo serię SIMATIC HMI IM-3xXa lub wytrzymałe przemysłowe płaskie panele SIMATIC w zależności od opcji i potrzeb.

Wyróżnione możliwości