Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIMATIC high-end IPC?

Wysokiej klasy komputery przemysłowe SIMATIC zapewniają solidne rozwiązania obliczeniowe do wymagających zastosowań w fabrykach cyfrowych i środowiskach produkcyjnych.

Cyfryzacja zwiększa ilość danych i złożoność procesów przemysłowych. Nasze wysokiej klasy protokoły IPC SIMATIC rozwiązują to dzięki solidnej wydajności i szybkiej reakcji systemu. Szybko przetwarzaj i oszczędzaj duże ilości danych, wspierając wymagającą wizualizację i przemysłowe przetwarzanie obrazu dzięki wysokiej klasy komputerom przemysłowym SIMATIC.

Kluczowe korzyści

Szybkie przetwarzanie dużych ilości danych

Łatwo radzi sobie z wymagającymi zadaniami wizualizacji i przemysłowym przetwarzaniem obrazu. Szybko przetwarzaj i zapisuj duże ilości danych dla stacji testowych i złożonych aplikacji. Osiągnij szybką reakcję systemu dla krytycznych operacji.

Polegaj na ciągłej pracy

Pracuj w sposób ciągły w trudnych warunkach przemysłowych (od -20° C do+50° C). Zapewnij wysoką dostępność systemu dzięki solidnej obudowie, ochronie przed kurzem, odporności na wstrząsy i wibracje oraz solidnej kompatybilności elektromagnetycznej.

Ciesz się długoterminową niezawodnością planowania

Osiągnij solidną niezawodność planowania dla bieżących operacji, rozbudowy i nowych koncepcji instalacji. Polegaj na dostarczalności urządzeń i uzyskaj dostęp do usług napraw i części zamiennych przez 5 do 6 lat po wprowadzeniu na rynek.

Wyróżnione możliwości