SIMATIC HMI iM-3xXA
Te niedrogie warianty mają solidny wyświetlacz wielodotykowy zapewniający intuicyjną obsługę i są dostępne w 2 rozmiarach wyświetlaczy: 12 i 15 cali. Dostępny jest wariant „zakryty” z tylną stroną IP65.
O wiele więcej niż zwykły monitor przemysłowy, Siemens zapewnia niezawodne i niezwykle wytrzymałe monitory przemysłowe o wielu zastosowaniach. Niezależnie od tego, czy chodzi o centra sterowania, jako wbudowane urządzenie do konsol sterujących, czy jako rozwiązania do wizualizacji i sterowania oparte na komputerach PC, monitory przemysłowe i cienkie klienty SIMATIC zawsze oferują optymalne rozwiązanie lub jako w pełni chronione przez IP65 urządzenia Pro.

Płaskie panele SIMATIC spełniają surowe wymagania dotyczące czasów odświeżania ekranu w celu zapewnienia niezawodnej wydajności.
Płaskie panele SIMATIC należy używać, gdy scentralizowane rozwiązanie z komputerem panelowym nie jest możliwe, gdy chcesz uruchomić komputer przemysłowy bezpośrednio w zakładzie lub gdy należy zmienić ustawienia systemu BIOS.
Wybierz bardziej przystępną cenowo serię SIMATIC HMI IM-3xXa lub wytrzymałe przemysłowe płaskie panele SIMATIC w zależności od opcji i potrzeb.
Te niedrogie warianty mają solidny wyświetlacz wielodotykowy zapewniający intuicyjną obsługę i są dostępne w 2 rozmiarach wyświetlaczy: 12 i 15 cali. Dostępny jest wariant „zakryty” z tylną stroną IP65.
Monitory przemysłowe z szybkim czasem reakcji do sterowania i monitorowania operatora w czasie rzeczywistym. Te innowacyjne urządzenia są dostępne w wariantach wielodotykowych z panoramicznymi frontami o wymiarach 12, 15, 19, 22 lub 24 cali.
W wariancie Extended przemysłowe płaskie panele SIMATIC mogą być używane w odległości do 100 metrów (opcjonalnie jako monitor Ethernet).