Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIMATIC WinCC Unified PC Runtime?

WinCC Unified PC Runtime to silnik SCADA i wizualizacji systemu WinCC Unified. Łączy dane produkcyjne (OT) z systemami IT za pośrednictwem otwartych interfejsów, zapewniając jednolity, spójny widok maszyn, linii i instalacji.

Od sterowania i monitorowania przez operatora po analizę całego systemu, to rozwiązanie oparte na komputerach PC zapewnia narzędzia potrzebne do uruchamiania i zrozumienia działania — wszystko w ramach jednego systemu używanego również przez HMI Unified Panels.

Odblokuj prawdziwą elastyczność:

  • Skalowalność
    Zacznij od jednej maszyny i rozwijaj się do dużych, rozproszonych systemów z praktycznie nieograniczoną liczbą punktów danych — bez zmiany platform.
  • Otwartość
    Łatwa integracja z innymi systemami, bazami danych i aplikacjami IT przy użyciu standardowych, otwartych interfejsów.
  • Funkcje gotowe do użycia
    Wbudowane opcje, takie jak archiwizacja SQL i redundancja, zapewniają wysoką dostępność i niezawodne zarządzanie danymi od pierwszego dnia.
Hinterkopf Machine Visualization Operator Guidance Web-Controls. Users can select designs from a gallery on a 49-inch screen and check them via a live rendering of the product.

Główne zalety

WinCC Unified System Function Zestaw elementów sterujących

Ucz się szybko i pracuj z pewnością

Korzystaj z przejrzystego, łatwego, nowoczesnego interfejsu przeznaczonego dla operatorów i inżynierów. Bezpłatne kursy w Zunifikowana Akademia Pomóż zespołowi szybko osiągnąć produktywność i skrócić czas potrzebny na projektowanie, wdrażanie i konserwację aplikacji.

Klienci instalacji zerowej z funkcją zunifikowanego systemu SIMATIC WinCC

Standaryzacja między maszynami i systemami

Korzystaj z tej samej platformy w Unified Panels i systemach opartych na komputerach PC, aby zapewnić spójne wrażenia dla operatorów i inżynierów. Standaryzacja zmniejsza wysiłek inżynieryjny, upraszcza wsparcie i obniża koszty długoterminowe.

Graficzne przedstawienie wglądu w wydajność funkcji WinCC Unified PC.

Łatwa integracja z istniejącym środowiskiem

Połącz dane produkcyjne z bazami danych, narzędziami IT i oprogramowaniem innych firm za pomocą otwartych, standardowych interfejsów. WinCC Unified PC działa w ramach obecnej architektury bez konieczności skomplikowanego dostosowywania.

Dostępne funkcje

Uruchom pełną wersję SCADA z redundancją i dostępem do sieci

Obsługuj i monitoruj całe linie i instalacje dzięki dostępowi opartemu na przeglądarce, scentralizowanej wizualizacji i wbudowanej redundancji. Niezawodne zbieranie danych, udostępnianie systemów i zapewnianie zespołom bezpieczny dostęp z dowolnego miejsca.

Kontrola linii montażu-WINCC-Unified-Tablet-HandyCard Container

Archiwizuj i używaj danych produkcyjnych za pomocą Unified Data Hub

Przechowuj długoterminowe dane sklepowe w centralnym archiwum SQL przeznaczonym dla systemów Unified. Łączenie danych OT z aplikacjami IT, narzędziami do raportowania i analityką bez skomplikowanej obsługi danych lub niestandardowych baz danych.

SCADA

Kontroluj procesy wsadowe za pomocą WinCC Unified SIQENCE

Twórz i zarządzaj przepisami zgodnymi z normą ISA-88 dla procesów wsadowych opartych na PLC za pomocą edytorów graficznych i płyt czołowych. Monitoruj partie w środowisku wykonawczym, dostosowuj parametry i generuj raporty za pomocą wbudowanych narzędzi.

Osoba trzyma tablet przedstawiający schemat systemu, z cyfrowymi połączeniami rozciągającymi się do turkusowych konturów urządzeń przemysłowych na ciemnym tle, ilustrując cyfrowe sterowanie procesami fizycznymi.

Dowiedz się, jak inni korzystają z WinCC Unified PC

Reference Teletronic From heterogeneous machine HMIs to a fully web-based SCADA

Teletronic S.r.l. | Innowacyjny system SCADA dla linii produkcyjnych włókniny

Teletronic S.r.l. współpracuje z włoskim producentem OEM na rynku włókniny, przechodząc od dostawcy pojedynczych maszyn do konstruktora całej linii.

Główne wymagania, jakie klient otrzymał od OEM to:

  • Pojedynczy punkt zarządzania/śledzenia zamówień produkcyjnych
  • Bezpośredni interfejs SQL z MES do przyjmowania zamówień i informacji zwrotnej z całej linii
  • Szybka i łatwa zmiana zamówienia produkcyjnego przez operatorów
  • Rozprzestrzenianie się parametrów produkcyjnych na całej linii w oparciu o bieżące przetworzone zamówienie

Często zadawane pytania

Zapoznaj się z zasobami

Media

Blog | 5 powodów, dla których właściwy system wizualizacji nie zna granic

Blog | 4 powody, dla których warto zmodernizować swój system wizualizacji

Pliki do pobrania

Aktualności i wersja próbna | Najnowsze wiadomości i bezpłatny okres próbny

Katalog produktów | Systemy interfejsów ludzkiej maszyny/obliczenia przemysłowe

Pakiety Software | SIMATIC IPC z SIMATIC WinCC Unified