Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIMATIC HMI Unified Panels?

Wykorzystaj w pełni możliwości SIMATIC WinCC Unified na poziomie maszyny dzięki panelom SIMATIC HMI Unified, pojemnościowym wyświetlaczom wielodotykowym do wizualizacji maszyn. Panele te umożliwiają większe aplikacje, aby pomóc w opanowaniu wyzwań związanych z transformacją cyfrową.

SIMATIC HMI Unified Panels zapewniają skalowalne, niezawodne interfejsy operatora o spójnej funkcjonalności we wszystkich klasach rozmiarów:

  • Wrażliwe na cenę Panele HMI Unified Basic (od 4 do 12 cali) i wydajne panele HMI Unified Comfort (od 7 do 22 cali)
  • Różne typy montażu, certyfikaty i warianty urządzeń
  • Spójna funkcjonalność i liczba interfejsów sprzętowych
  • Bezobsługowy klient przeglądarki internetowej do zdalnego dostępu bez dodatkowego oprogramowania
  • Urządzenia Unified Comfort Panel PRO mają ochronę IP65
  • Urządzenia Unified Comfort Panel HYGIENIC posiadają ochronę IP69/odpryski
  • Unified Basic i Comfort Panels Urządzenia SIPLUS są specjalnie hartowane w celu zwiększenia niezawodności

Kluczowe korzyści

Zintegrowane zabezpieczenia

Uzyskaj maksymalne bezpieczeństwo dzięki rozszerzalnej otwartej strukturze. Pobierz aktualizacje zabezpieczeń i oprogramowania układowego bezpośrednio na swoje urządzenia za pośrednictwem TIA Portal lub SIMATIC Automation Tool, dzięki czemu łatwo jest aktualizować swoje systemy.

Gotowy na branżę

Używaj paneli Unified Comfort ze standardowymi rękawiczkami roboczymi — zapewniają inteligentne wykrywanie błędów operacyjnych (takich jak dotykanie ekranu piłką dłoni), dzięki czemu są gotowe do pracy w trudnych warunkach przemysłowych.

Łatwa obsługa

Obsługa smartfona w standardzie: technologia Multitouch sprawia, że sterowanie Unified Comfort Panels jest łatwe i eleganckie, łącząc maksymalną użyteczność z wysokim kontrastem kolorów i doskonałą czytelnością.

Wyróżnione możliwości