Zbliżenie IT i OT: SIMATIC AX Engineering wprowadza sprawdzone metody i mechanizmy od tworzenia oprogramowania do świata produkcji przemysłowej. Korzystaj z modułowych przepływów pracy inżynierskiej, aby umożliwić inżynierom automatyki znawcom IT wszechstronny i elastyczny łańcuch narzędzi, dostosowany do ich wymagań: współpracując ze sobą, z dowolnego miejsca i w sposób, który im odpowiada.
Dlaczego SIMATIC AX
Kluczowe korzyści
Współpraca
Usprawnij współpracę z automatyzacją z SIMATIC AX Engineering, korzystając z kontroli wersji Git, zarządzania pakietami, testowania jednostek i rurociągów CI, aby wspierać skalowalne, zorganizowane i wysokiej jakości projekty rozproszone.
Pracuj z dowolnego miejsca
Daj swojemu zespołowi możliwość pracy w dowolnym miejscu w środowisku inżynieryjnym natywnym dla chmury lub lokalnym środowisku inżynieryjnym. Zdalne łączenie się z sterownikami PLC SIMATIC, aby usprawnić procesy, zwiększyć produktywność oraz monitorować, debugować, wdrażać i uzyskiwać dostęp do kluczowych danych sklepowych.
Pracuj w sposób, który Ci odpowiada
Dostosuj konfigurację automatyzacji za pomocą SIMATIC AX Engineering. Wykorzystaj rozszerzenia, pakiety i skrypty, aby dostosować przepływy pracy, zwiększyć elastyczność i swobodnie tworzyć lub udostępniać rozwiązania w celu naprawdę wszechstronnej, innowacyjnej automatyzacji.
Najważniejsze funkcje
Inżynieria automatyzacji podobna do IT z metodami DevOps
Technologie zawarte w SIMATIC AX Engineering pomagają wprowadzić metodologię DevOps do świata Automation Engineering automatyki.
W zdigitalizowanym świecie programiści codziennie pracują razem na kilku bazach kodów. Wszystkie zmiany przechodzą przez potok, w którym są śledzone, testowane i wdrażane jako pakiety wielokrotnego użytku, spójne wersje. Zastosuj te metody i mechanizmy, aby wspierać bardziej wydajną inżynierię.
Najnowocześniejszy rozwój
- Zwiększ wydajność za pośrednictwem najnowocześniejszego IDE opartego na Kod VS
- Ustaw standardy modułowe za pomocą programowanie obiektowe w tekst strukturalny
- Zwiększ jakość oprogramowania poprzez testowanie jednostkowe
- Upewnij się zarządzanie kontrolą źródeł przez natywny Git integracja

Automatyzacja automatyzacji
- Zwiększ wydajność i szybkość dzięki interfejs wiersza poleceń pierwsze podejście
- Łatwo radzić sobie ze złożonymi zależnościami dzięki sprawdzonemu zarządzanie pakietami rozwiązanie
- Zapewnij stabilne, szybkie i zautomatyzowane cykle zwalniania dzięki Rurociągi CI
- Łączenie i wdrażanie sterowników PLC z dowolnego miejsca dzięki połączenie w chmurze

Współpraca i otwartość
- Wspieraj przejrzystość i automatyzację poprzez czytelny dla człowieka zwykły tekst kod źródłowy
- Dostosuj otwórz pierwszy system API do twoich przepływów pracy poprzez rozszerzenia, skrypty a paczki
- Pracuj w dowolnym miejscu na dowolnym urządzeniu za pomocą macierzysty SaaS w chmurze oferujący
- Zdobądź wsparcie od i angażować się z rówieśnikami w SIMATIC AX społeczności

Dwa sposoby ładowania do PLC
Użyj SIMATIC AX Logic Control Engineering, aby załadować program do sterownika PLC. Możesz wybrać między inżynierią całej maszyny w sposób programistyczny lub zbliżenie IT i OT poprzez połączenie technologii SIMATIC AX Logic Control Engineering i TIA Portal.
Po lewej: Inżynieria PLC podobna do IT
Inżynieria PLC podobna do IT umożliwia automatyzację z szybkością tworzenia oprogramowania. Wykonuj wszystkie zadania inżynieryjne w SIMATIC AX Logic Control Engineering. Wykorzystaj metody i zasady opracowywania oprogramowania do konfiguracji sprzętu.
Po prawej: Inżynieria PLC zorientowana na IT z TIA Portal
Skorzystaj z tego, co najlepsze zarówno z OT, jak i IT. Jednorazowo skonfiguruj obiekty technologiczne i sprzęt w TIA Portal. Pozwala to na tworzenie aplikacji ruchu w SIMATIC AX Logic Control Engineering z bezpośrednim (delta) pobraniem do sterownika PLC.

Pierwsze kroki z SIMATIC AX
Poznaj inżynierię sterowania logicznego SIMATIC AX
Wypróbuj nasz 30-dniowy okres próbny rozwiązania SIMATIC AX. Instalacja nie jest wymagana. Zacznij projektować w kilka minut.
Funkcje próbne
- W pełni licencjonowane oprogramowanie z przykładowymi plikami i samouczkami z przewodnikiem
- Brak masowych pobrań ani długich instalacji
- Gotowy do pracy! Natychmiastowy dostęp w dowolnym miejscu i czasie

Dowiedz się, jak inni używają SIMATIC AX

Biesse, Włochy
Biesse S.p.A., Włochy, światowy lider w dziedzinie zaawansowanych zintegrowanych systemów produkcyjnych, napędza przyszłościową automatyzację dzięki inżynierii inspirowanej IT i współpracuje z SIMATIC AX, aby wspierać elastyczną pracę i otwarte innowacje.

Contiweb B.V., Holandia
Contiweb produkuje innowacyjne rozwiązania do automatyzacji w branży poligraficznej i konwertowej. Wymagające maszyny są migrowane z SIMOTION na SIMATIC S7-1500 i wprowadzono SIMATIC AX Logic Control Engineering.

Modern Technology Systems (MTS), Słowacja
MTS dostarcza kompleksowe rozwiązania automatyzacji i zaawansowane komponenty produkcyjne, koncentrując się na usprawnieniu procesów produkcyjnych poprzez wykorzystanie najnowocześniejszych technologii, takich jak SIMATIC AX Logic Control Engineering.

Brisq Automation, Holandia
Brisq Automation, firma zajmująca się automatyką przemysłową, jest pionierem w stosowaniu nowych technologii. Tworzą aplikację wykorzystującą SIMATIC AX Logic Control Engineering.