Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Energy Manager Energetyczny?

Energy Manager to aplikacja do produkcji i infrastruktury, która zwiększa przejrzystość. Zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie kosztów operacyjnych dzięki kompleksowej analizie zużycia. Uzyskaj wyraźny wgląd w odbiorców energii w różnych maszynach, liniach lub całych lokalizacjach.

Firmy mogą zmagać się z ukrytym marnotrawieniem energii i optymalizacją zużycia energii. Energy Manager pozyskuje i monitoruje dane energetyczne z aktywów na całym świecie. Zapewniamy narzędzia analityczne i pulpity nawigacyjne do porównywania konsumentów i wizualizacji potencjału optymalizacji, dzięki czemu możesz podejmować świadome decyzje.

Gotowe do użycia narzędzia analityczne pomagają wizualizować zużycie energii, koszty i ekwiwalenty CO2. Wstępnie zdefiniowane pulpity nawigacyjne obliczają wartości dla każdej wyprodukowanej jednostki, pomagając spełnić normy energetyczne, takie jak ISO 50001.

Główne zalety

Redukcja kosztów

Testuj konsumentów i wizualizuj potencjał optymalizacji oszczędności. Uzyskaj wgląd w odbiorców energii na różnych maszynach, liniach lub lokalizacjach. Pobieraj dane dotyczące zużycia na całym świecie za pośrednictwem Insights Hub, naszego przemysłowego rozwiązania IoT.

Spełnij standardy energetyczne

Spełnij standardy energetyczne, takie jak ISO 50001, wykorzystując kompleksowe dane i raportowanie. Korzystaj z gotowych do użycia narzędzi analitycznych, aby wizualizować zużycie energii, koszty i CO2. Wstępnie zdefiniowane pulpity nawigacyjne obliczają wartości na wyprodukowaną jednostkę.

Optymalizacja operacji

Twórz diagramy Sankey dla zasilania za pomocą kreatora konfiguracji krok po kroku. Uzyskaj przegląd swojej produkcji, aby zidentyfikować głównych odbiorców energii. Śledź graficznie przepływy energii od źródła do konsumenta.

Dostępne funkcje