Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Philips GreenPower LED Solutions w oparciu o Signify

Philips Horticulture LED Solutions łączy szeroką wiedzę na temat receptur świetlnych dla wzrostu roślin i mocy innowacji, aby zapewnić hodowcom inteligentne rozwiązania oświetleniowe. <br/><br/>W ramach Signify dział Philips Horticulture LED składa się z zespołu ekspertów zarówno w dziedzinie ogrodnictwa, jak i technologii oświetleniowej, zaangażowanych w poprawę działalności hodowców. <br/><br/>Nasze produkty Philips GreenPower zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań ogrodniczych i oferują dostosowane do potrzeb rozwiązania, które pomagają roślinom rosnąć lepiej, szybciej i bardziej konsekwentnie. Niezależnie od tego, czy pracujesz w tradycyjnej szklarni, czy w najnowocześniejszej farmie pionowej, najnowocześniejsze innowacje LED i rozwiązania oparte na nauce pomogą Ci osiągnąć cele biznesowe.

Dlaczego Philips GreenPower LED zwiększa wydajność dzięki zoptymalizowanemu oświetleniu?

Rozwiązania Philips GreenPower LED oferują hodowcom elastyczny i ekonomiczny sposób na poprawę jakości upraw, spójności i wydajności w zamkniętych środowiskach o kontrolowanym klimacie. Nasze elastyczne receptury światła pozwalają dostroić widma i intensywność dla różnych upraw i faz wzrostu, pomagając sterować cechami, takimi jak zwartość, kolor i smak, aby sprostać wymaganiom rynku.

Dzięki naszemu unikalnemu podejściu trójkątnemu wykraczamy poza oświetlenie, aby zapewnić kompletne rozwiązanie. Nasz Key Account Manager dostosowuje strategię LED do celów biznesowych, nasz specjalista ds. roślin opracowuje przepisy na światło specyficzne dla upraw, a nasz inżynier aplikacji projektuje idealną konfigurację oświetlenia. Wspólnie pomagamy osiągnąć wydajne, wysokiej jakości wyniki.

Rolnictwo w pomieszczeniach z oświetleniem LED firmy Philips

Zalety

  • Elastyczność w dostosowaniu widma światła i intensywności do każdej fazy uprawy i wzrostu, pomagając zmaksymalizować plony, poprawić jakość oraz obniżyć koszty energii i eksploatacji.
  • Mniej modułów potrzebnych dzięki optyce szerokowiązkowej, co skraca czas instalacji, materiał i ogólne koszty stałe. Dzięki mniejszej liczbie kabli i łatwej konfiguracji jest to bezproblemowe rozwiązanie. Wysoka skuteczność zapewnia minimalne zużycie energii, a sprawdzona technologia zapewnia niezawodną, długoterminową wydajność.
  • Ekspercka wiedza roślin w połączeniu z doświadczeniem oświetleniowym zapewnia optymalne rezultaty. Wspierany przez globalną sieć partnerów i zaufany przez ponad 1000 hodowców na całym świecie. Dzięki opracowaniu ponad 150 dostosowanych receptur lekkich dostarczamy sprawdzone rozwiązania, aby zaspokoić różnorodne potrzeby upraw i zmaksymalizować Twój sukces.
  • Zwiększ wydajność i rentowność przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów, takich jak zużycie energii. Nasze rozwiązania wspierają również cały łańcuch żywnościowy, od gospodarstwa po widelec, minimalizując odległości transportowe i potrzeby magazynowania, pomagając zaoszczędzić pieniądze i promować zrównoważony rozwój w całej działalności.

Dostępne funkcje

Case Study

Ryż Maggie w zakładzie 80Acres

Gospodarstwo 80 Acres

80 Acres Farms rewolucjonizuje rolnictwo dzięki zaawansowanej technologii rolnictwa wertykalnego, umożliwiając produkcję do 300 razy więcej żywności przy użyciu 95% mniej wody niż tradycyjne metody uprawy.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
pomidory w szklarni z oświetleniem LED Philips

Ochrona przyszłej produkcji żywności

Nasz zintegrowany, zautomatyzowany i zdigitalizowany system oświetlenia pomaga hodowcom efektywnie skalować operacje. Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych, wspiera zyskowny wzrost, zapewniając jednocześnie spójną, wysokiej jakości produkcję roślinną, aby sprostać przyszłym wymaganiom globalnych dostaw żywności.

Poznaj zasoby i powiązane produkty