Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS w oparciu o SieStar

SieStar B.V. to holenderski dostawca rozwiązań energetycznych specjalizujący się w inteligentnych, skalowalnych systemach magazynowania baterii. Założona w 2023 roku dzięki współpracy między SIETEC (automatyka przemysłowa) i EmergoStar (rozwój modułów akumulatorowych), SieStar umożliwia firmom przejęcie kontroli nad zużyciem energii. Ich modułowe rozwiązania wspierają redukcję przeciążeń sieci, szybkie ładowanie pojazdów elektrycznych, szczytowe golenie, przesunięcie obciążenia i handel energią. Zbudowane w oparciu o sterowniki PLC firmy Siemens i wykorzystujące ogniwa LiFePO4, systemy SieStar łączą niezawodność, bezpieczeństwo i wydajność, zapewniając przyszłość operacji bezemisyjnych.

Dlaczego Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS?

Solutions:
Szafka, pojemnik 10 stóp i 20 stóp

Modułowy:
Systemy przechowywania baterii SieStar są zaprojektowane z myślą o rozwoju w obudowie. System można rozszerzyć z jednej na więcej jednostek, co pozwala zwiększyć pojemność pamięci masowej wraz z potrzebami biznesowymi.

Zintegrowany EMS:
System zarządzania energią SieStar (EMS) zarządza przepływami energii za licznikiem oraz reguluje zużycie energii i zasilanie sieciowe zgodnie z umową mocy. Oferuje takie funkcje, jak szczytowe golenie, przesuwanie obciążenia, zasilanie zapasowe, inteligentne ładowanie, buforowanie energii (termicznej) i handel energią.

Bezpieczeństwo:
Systemy są zbudowane zgodnie z rygorystycznymi holenderskimi zasadami PGS37.1 i oferują 60 minut ognioodporności. Wyposażone w dwustopniowy system wykrywania pożaru z powiadomieniem PAC, są niedostępne i automatycznie wyłączają się podczas otwierania drzwi serwisowych.

Baterie LiFePO4:
SieStar oferuje gwarancję do 10 lat lub 6000 cykli. Akumulator LFP zapewnia optymalną stabilność i transfer energii.

Zalety

  • Szczytowe golenie:
    Nasze systemy zapewniają możliwość efektywnego wykorzystania energii elektrycznej.Wdrażając tę strategię, możesz rozłożyć zużycie energii i uniknąć polegania na sieci podczas szczytowego zapotrzebowania, gdy może ona nie być w stanie skutecznie obsługiwać Twoich systemów.
  • Przesunięcie obciążenia:
    SieStar BESS umożliwia przechowywanie nadmiaru wytworzonej energii odnawialnej do zużycia w późniejszym czasie. Np. do ładowania elektrycznych pojazdów użytkowych lub sprzętu budowlanego na koniec dnia.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Firmy transportowe i budowlane

Wprowadzenie e-sprzętu wymaga ładowarek prądu stałego o znacznej mocy wyjściowej (kW). Często połączenie sieciowe jest zbyt małe i nie można go rozszerzyć z powodu zatłoczenia sieci. Ładowanie BESS w ciągu dnia i rozładowywanie w celu załadowania e-ciężarówek i nie tylko w nocy umożliwia obsługę modelu.