Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Pobierz broszurę produktową tutaj

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach tego produktu.

Dlaczego SiePA Pro?

Częste awarie sprzętu, znaczne straty w czasie przestojów i rosnące koszty utrzymania są ciągłymi wyzwaniami dla sektora produkcyjnego.

Predictive Analytics Professional (SiePA Pro) umożliwia przedsiębiorstwom inteligentniejsze zarządzanie sprzętem, dzięki czemu mogą przejść na konserwację predykcyjną. SiePA Pro zapewnia kompleksowe zarządzanie sprzętem w pełnym cyklu życia z synchronizacją danych w czasie rzeczywistym między platformami internetowymi i mobilnymi w celu wydajnej dystrybucji zleceń roboczych.

SiePA-Pro-why-1280x720

Dostępne funkcje

Otwórz interfejs API i modele niestandardowe

Użytkownicy mogą tworzyć własne modele sztucznej inteligencji i dostosowywać ekskluzywne biblioteki diagnostyczne, umożliwiając ponowne wykorzystanie wiedzy i zwiększając efektywność kosztową. Uzyskaj dostęp do kompleksowego pakietu interfejsów API umożliwiających bezproblemową integrację z istniejącymi systemami korporacyjnymi, aby umożliwić interoperacyjność danych i współpracę biznesową.

Dogłębna analiza modeli szeregów czasowych

Modele szeregów czasowych analizują dane wielopunktowe, aby zapewnić wczesne ostrzeżenia o zagrożeniach związanych ze sprzętem. Ucząc się na podstawie danych historycznych, modele te ustanawiają podstawę normalnej pracy sprzętu, monitorują odchylenia w czasie rzeczywistym i dostarczają z wyprzedzeniem ostrzeżenia o potencjalnych awariach na 7 do 30 dni przed ich wystąpieniem.

Inteligentna diagnostyka z modelami wibracyjnymi

Model wibracyjny integruje sztuczną inteligencję z algorytmami opartymi na fizyce, aby automatycznie analizować widma drgań i przeprowadzać inteligentną diagnostykę. Wykorzystując technologię analizy spektralnej, model identyfikuje typowe wzorce usterek w maszynach obrotowych, takich jak łożyska, koła zębate i silniki, aby osiągnąć dokładność diagnostyczną powyżej 90%.

Elastyczna integracja danych

Integracja z różnymi źródłami danych, takimi jak OPC UA i FTP, aby umożliwić płynną łączność z PLC, DCS, MES i bazami danych w czasie rzeczywistym. Oryginalne przemysłowe systemy sterowania nie wymagają modyfikacji, umożliwiając wdrożenie niskiego sprzężenia.

Zacznij pracę teraz