Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

TaniqWind® Design by TANIQ w oparciu o Siemens Industry Software

Ulepsz symulację, ulepsz inżynierię i zoptymalizuj projekt dzięki ponad 80 produktom APA. Odkryj rozwiązania innych firm z jednego zunifikowanego źródła, które znasz i którym ufasz za pośrednictwem Advanced Partner Alliance (APA).
Rozwiązania APA są dostarczane za pośrednictwem systemu licencjonowania Altair Units, który umożliwia klientom dostęp do wielu narzędzi inżynierskich przy użyciu wspólnej puli licencji.

Dlaczego Projekt TanIQwind?

TanIQWind Design to oprogramowanie do nawijania włókien do kompozytowych osi symetrycznych części, takich jak rury i zbiorniki ciśnieniowe, a także specjalistycznych zastosowań wymagających zaawansowanych rozwiązań. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika przepływowi pracy CAD inżynierowie mogą intuicyjnie tworzyć podstawowe projekty przy minimalnym training. Eksperci korzystają z zaawansowanych funkcjonalności, umożliwiających bardziej złożone i dostosowane projekty.

Żadna odpowiedź nie została zatrzymana

Zalety

  • Nowe i ulepszone funkcjonalności:
    TANIQwind Design oferuje nowe i ulepszone funkcje, które poprawiają dokładność i niezawodność wyników opracowanych przez programy projektowania i nawijania.
  • Intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs:
    TanIQwind Design oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs typowy dla oprogramowania CAD/CAM, a jego intuicyjny przepływ pracy prowadzi użytkowników przez proces projektowania, zapewniając jednocześnie wysokiej jakości możliwości wizualizacji i symulacji.
  • Opcje dostosowywania:
    Twórz skomplikowane projekty kompozytowe za pomocą „kreatorów projektowania”, dzięki czemu możesz tworzyć doskonałe projekty bez konieczności samodzielnego bycia ekspertem w zakresie projektowania i nawijania włókien.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Żadna odpowiedź nie została zatrzymana

Optymalizacja zbrojenia zbiornika ciśnieniowego

Zaprojektuj kompozytowe zbrojenie zbiornika ciśnieniowego, aby uzyskać dokładne 200% pokrycie taśmy (lub wielokrotności) na obszarach cylindrycznych, unikając szczelin/nakładania się. TANIQwind oblicza wszystkie opcje ścieżki na podstawie pożądanego pokrycia, kąta nawijania i zatrzymania (z tolerancjami), zapewniając przegląd optymalnego wyboru projektu.

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Dodatkowe informacje i zasoby