Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Share&Viz by TechViz w oparciu o Siemens Industry Software

Ulepsz symulację, ulepsz inżynierię i zoptymalizuj projekt dzięki ponad 80 produktom APA. Odkryj rozwiązania innych firm z jednego zunifikowanego źródła, które znasz i którym ufasz za pośrednictwem Advanced Partner Alliance (APA).
Rozwiązania APA są dostarczane za pośrednictwem systemu licencjonowania Altair Units, który umożliwia klientom dostęp do wielu narzędzi inżynierskich przy użyciu wspólnej puli licencji.

Dlaczego Wyświetlanie modeli 3D w VR/AR z aplikacji natywnych?

Share&Viz firmy TechViz istnieje w celu wyeliminowania złożonej, czasochłonnej konwersji danych często potrzebnej do modeli 3D w VR/AR. Rozwiązuje problemy nieefektywnego przeglądu projektu i ograniczonej interakcji. Dzięki przechwytywaniu przepływu grafiki bezpośrednio z aplikacji 3D umożliwia nawigację w czasie rzeczywistym w skali 1:1 w VR/AR, optymalizując projekt, ocenę operacyjności i ułatwiając bezpośrednią interakcję w wirtualnej scenie.

Zestaw słuchawkowy Man in VR za pomocą kontrolera

Zalety

  • Od 2D do 3D za pomocą kilku kliknięć:
    TechViz umożliwia wyświetlanie modeli CAD/CAE w wirtualnej rzeczywistości bez konwersji danych, poprzez prosty przepływ pracy bezpośrednio z natywnej aplikacji.
  • Zanurz się w skali 1:1:
    Dzięki TechViz możesz łatwo wizualizować swój model w skali 1:1 i zanurzyć się, aby łatwo wykryć wady i zoptymalizować projekt
  • Kompatybilny ze wszystkimi wyświetlaczami:
    TechViz jest kompatybilny ze wszystkimi typami wyświetlaczy VR

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

VR dla optymalizacji konserwacji

Technicy zmagają się z konserwacją w ciasnych przestrzeniach, a zdalne zespoły inżynierskie stają przed wyzwaniami. Narzędzia do współpracy VR umożliwiają inżynierom i pracownikom na miejscu planowanie operacji, ocenę ergonomii i dostarczanie procedur krok po kroku w modelu CAD, zwiększając niezawodność operacyjną i obniżając koszty.

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Dodatkowe informacje i zasoby