Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

S-Life Plastics by PART Engineering w oparciu o Siemens Industry Software

Ulepsz symulację, ulepsz inżynierię i zoptymalizuj projekt dzięki ponad 80 produktom APA. Odkryj rozwiązania innych firm z jednego zunifikowanego źródła, które znasz i którym ufasz za pośrednictwem Advanced Partner Alliance (APA).
Rozwiązania APA są dostarczane za pośrednictwem systemu licencjonowania Altair Units, który umożliwia klientom dostęp do wielu narzędzi inżynierskich przy użyciu wspólnej puli licencji.

Dlaczego Standaryzowane oceny wytrzymałości komponentów z tworzyw sztucznych.?

S-Life Plastics włącza wyniki symulacji do standardowego procesu oceny elementów z tworzyw sztucznych. Ułatwia to ocenę wytrzymałości statycznej, a przede wszystkim wytrzymałości zmęczeniowej w przejrzysty sposób — nawet przy braku granic konstrukcyjnych, gdy mamy do czynienia z anizotropowym zachowaniem materiału i przy zmiennych obciążeniach.

Zalety

  • Niewiele wymaganych właściwości materiału: W przypadku typowych polimerów dołączona jest zintegrowana i rozszerzalna baza danych materiałów polimerowych oraz zapewniona jest łatwa procedura dodawania danych.
  • Łatwe i szybkie: Zapobiegaj błędom dzięki prostej obsłudze i oszczędności czasu dzięki automatycznemu określaniu kombinacji krytycznych przypadków obciążenia w przypadku zastosowania wielu obciążeń.
  • Niezawodna procedura: S-Life Plastics przewodzi czynniki wpływające na lokalną wytrzymałość komponentu, takie jak wieloosiowość, starzenie się, stan, temperatura i czas trwania obciążenia.

Dostępne funkcje