Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

QUPES by TICRA w oparciu o Siemens Industry Software

Ulepsz symulację, ulepsz inżynierię i zoptymalizuj projekt dzięki ponad 80 produktom APA. Odkryj rozwiązania innych firm z jednego zunifikowanego źródła, które znasz i którym ufasz za pośrednictwem Advanced Partner Alliance (APA).
Rozwiązania APA są dostarczane za pośrednictwem systemu licencjonowania Altair Units, który umożliwia klientom dostęp do wielu narzędzi inżynierskich przy użyciu wspólnej puli licencji.

Dlaczego Ujednolicona konstrukcja dla okresowych powierzchni anteny?

QUPES usprawnia analizę i projektowanie quasiokresowych powierzchni — w tym promieni refleksyjnych, FSS i transmisji — dla inżynierów anten. Umożliwia użytkownikom definiowanie, symulację i optymalizację geometrii komórek jednostkowych i całych struktur w jednym narzędziu, eliminując potrzebę stosowania wielu pakietów oprogramowania. Wbudowana biblioteka i funkcje optymalizacji przyspieszają projektowanie, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań badawczo-rozwojowych i komunikacji satelitarnej.

Żadna odpowiedź nie została zatrzymana

Zalety

  • Szybkie i dokładne:
    Zawiera rozległą bibliotekę komórek jednostkowych i skuteczną analizę powierzchni quasiokresowych w jednym narzędziu.
  • Jedyny w swoim rodzaju:
    Nie istnieją inne narzędzia komercyjne, a QUPES zapewnia projekty o doskonałej wydajności w porównaniu z tradycyjnymi metodami
  • Aplikacje w prawdziwym życiu:
    W połączeniu z innymi produktami TICRA Tools użytkownicy mogą projektować zaawansowane anteny, takie jak promienie odblaskowe na CubeSats, subreflektory dichroiczne i inne.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Żadna odpowiedź nie została zatrzymana

Optymalizacja ogniwa jednostkowego FSS do pracy dwuzakresowej

QUPES służy do projektowania i optymalizacji ogniwa jednostkowego dla powierzchni selektywnej częstotliwości (FSS) wykonanej z koncentrycznych prostokątnych pętli miedzianych. Komórka osiąga prawie całkowitą transmisję przy 20—21 GHz i prawie całkowite odbicie przy 30—31 GHz przy szerokich kątach padania, umożliwiając precyzyjne filtrowanie pasma.

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Dodatkowe informacje i zasoby