Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Morfeo by Cenaero w oparciu o Siemens Industry Software

Ulepsz symulację, ulepsz inżynierię i zoptymalizuj projekt dzięki ponad 80 produktom APA. Odkryj rozwiązania innych firm z jednego zunifikowanego źródła, które znasz i którym ufasz za pośrednictwem Advanced Partner Alliance (APA).
Rozwiązania APA są dostarczane za pośrednictwem systemu licencjonowania Altair Units, który umożliwia klientom dostęp do wielu narzędzi inżynierskich przy użyciu wspólnej puli licencji.

Dlaczego Od modelowania procesów do analizy integralności?

Morfeo to modułowa, obiektowo zorientowana aplikacja elementów skończonych zbudowana na dedykowanych bibliotekach C ++ obejmujących zarządzanie siatką, adaptację siatki, zachowanie materiału, rozwiązania i równoległość. Specjalizuje się w symulacji procesów produkcyjnych: spawanie, obróbka skrawaniem, produkcja addytywna i łożysko proszkowe, a także ocena żywotności poprzez mechanikę pękania, wzrost pęknięć zmęczeniowych i modelowanie uszkodzeń.

Logo Cenaero z zielonym ptakiem

Zalety

  • Zaawansowana symulacja procesu spawania: Morfeo zapewnia użytkownikom całkowicie przejściowe podejście termomechaniczne do procesów spawania termojądrowego w celu przewidywania naprężeń resztkowych i zniekształceń.
  • Zaawansowana symulacja obróbki: Oryginalna strategia algorytmiczna sprawia, że możliwości obróbki Morfeo są doskonałe do wykonywania symulacji obróbki wieloprzepustowej.
  • Propagacja pęknięć zmęczeniowych: Użytkownicy mogą wykonywać w pełni zautomatyzowaną trójwymiarową propagację pęknięć zmęczeniowych w złożonych zespołach za pomocą metody Xtended Finite Element Method (XFEM) firmy Morfeo.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Modele 3D z okrągłymi wycięciami

Zaawansowana analiza tolerancji uszkodzeń

Wyzwanie: Analiza rozprzestrzeniania się pęknięć w złożonych zespołach w celu projektowania i badania awarii podczas eksploatacji.
Rozwiązanie: Morfeo/Crack XFEM do automatycznego propagowania pęknięć zmęczeniowych 3D za pomocą funkcji Levelset.
Wyniki: Automatyczne przewidywanie ścieżki pęknięcia, czynniki intensywności naprężeń, obsługa wielu pęknięć.