Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

LATONA by Integral Technology w oparciu o Siemens Industry Software

Ulepsz symulację, ulepsz inżynierię i zoptymalizuj projekt dzięki ponad 80 produktom APA. Odkryj rozwiązania innych firm z jednego zunifikowanego źródła, które znasz i którym ufasz za pośrednictwem Advanced Partner Alliance (APA).
Rozwiązania APA są dostarczane za pośrednictwem systemu licencjonowania Altair Units, który umożliwia klientom dostęp do wielu narzędzi inżynierskich przy użyciu wspólnej puli licencji.

Dlaczego Generowanie siatki środkowej przez przesunięcie i rozpoznawanie kształtów?

LATONA to automatyczne narzędzie do generowania siatki środkowej z funkcjami rozpoznawania kształtów i kontroli siatki, mające na celu bezpośrednie tworzenie modelowania gotowego do analizy, które umożliwia automatyczne ustawianie grubości ścianki, właściwości materiału oraz warunków granicznych/obciążenia.

Schemat montażu modelu 3D

Zalety

  • W celu uzyskania konsekwentnie podobnych analiz CAE, LATONA służy do generowania powtarzalnych i solidnych wyników siatki dla początkujących/ekspertów CAE i projektantów CAD.
  • LATONA przyjmuje algorytm offsetu, aby wyeliminować główne problemy podczas generowania siatki środkowej, tj. zduplikowane/złamane siatki, ignorowane linie charakterystyczne itp.
  • LATONA oferuje tryb półautomatyczny i przyjazne dla użytkownika funkcje ręcznej edycji podczas procesu generowania średniej siatki, zamiast konieczności ręcznej edycji końcowych wyników średniej siatki.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Schemat automatyzacji modelowania siatki

Poprawiona wydajność modelowania siatki środkowej

Obecne narzędzia do mocowania środkowego nie mają zautomatyzowanego siatkowania złączy, co wymaga ręcznego, czasochłonnego dodawania. LATONA automatyzuje generowanie zarówno siatki środkowej części, jak i siatki złącza dzięki konfigurowalnym regułom. Zwiększa to wydajność, zmniejsza obciążenie pracą nawet o 50% i usprawnia siatkowanie modeli montażowych.

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Dodatkowe informacje i zasoby