Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

InfiPoints by Elysium w oparciu o Siemens Industry Software

Ulepsz symulację, ulepsz inżynierię i zoptymalizuj projekt dzięki ponad 80 produktom APA. Odkryj rozwiązania innych firm z jednego zunifikowanego źródła, które znasz i którym ufasz za pośrednictwem Advanced Partner Alliance (APA).
Rozwiązania APA są dostarczane za pośrednictwem systemu licencjonowania Altair Units, który umożliwia klientom dostęp do wielu narzędzi inżynierskich przy użyciu wspólnej puli licencji.

Dlaczego Wzmocnij inżynierię dzięki Infinite Point Cloud?

InfiPoints to kompleksowe oprogramowanie ułatwiające cały proces wykorzystania chmury punktów. Przyspiesz procesy modelowania dzięki bezproblemowej obróbce wstępnej chmury punktów, automatycznemu wyodrębnianiu funkcji i udostępnianiu wszystkim.

Żadna odpowiedź nie została zatrzymana

Zalety

  • InfiPoints digitalizuje świat fizyczny za pomocą skanerów 3D, aby wprowadzić innowacje do procesów inżynierskich — nie ma potrzeby modelowania rur, kanałów, konstrukcji stalowych i sprzętu od podstaw.
  • Możesz użyć zeskanowanych danych fabrycznych, budowlanych i budowlanych do modelowania BIM/analizy CAE.
  • Korzystaj ze statywu laserowego i skanerów mobilnych. Ponadto InfiPoints może importować dane chmury punktów generowane z technologii SFm.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Żadna odpowiedź nie została zatrzymana

Ekspertyza w budownictwie fabryk żywności

Niedobory siły roboczej i starzejąca się infrastruktura stanowią wyzwanie projektowaniu fabryki żywności. InfiPoints wykorzystuje skanowane laserowo chmury punktów do tworzenia cyfrowych bliźniaków do inżynierii biurowej. Skróca to czas badania na miejscu o 66%, jednocześnie drastycznie poprawiając dokładność rysowania i bezpieczeństwo personelu.

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Dodatkowe informacje i zasoby