Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Good Guys’ Index by NovaCast w oparciu o Advanced Partner Alliance

Ulepsz symulację, ulepsz inżynierię i zoptymalizuj projekt dzięki ponad 80 produktom APA. Odkryj rozwiązania innych firm z jednego zunifikowanego źródła, które znasz i którym ufasz za pośrednictwem Advanced Partner Alliance (APA).
Rozwiązania APA są dostarczane za pośrednictwem systemu licencjonowania Altair Units, który umożliwia klientom dostęp do wielu narzędzi inżynierskich przy użyciu wspólnej puli licencji.

Dlaczego Liczy się każdy casting?

Good Guys' Index (GGI) oblicza emisję CO2 od pełnego cyklu życia odlewu — surowca do dostawy klienta. Użytkownicy mogą symulować i porównywać projekty odlewania, metody, odlewnie, źródła energii i piece, jednocześnie obliczając powiązane koszty, zużycie energii i emisję CO2 w różnych scenariuszach.

Żadna odpowiedź nie została zatrzymana

Zalety

  • Obliczanie emisji CO2: Z dużą szczegółowością użytkownicy mogą obliczyć emisję CO2 dla każdego rodzaju odlewów od kołyski do bramki.
  • Porównaj różne warunki: Użytkownicy mogą porównywać różne odlewnie, różne odlewy lub różne kraje, aby zobaczyć, jak wpłyną one na emisję CO2.
  • Wstępnie zdefiniowane dane procesowe: GGI zawiera predefiniowane dane procesowe, które użytkownicy mogą dostosować do swoich specyficznych warunków odlewania.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Żadna odpowiedź nie została zatrzymana

Porównanie wzorów metodycznych CO2

Wyzwanie: Odlew ze stali węglowej podatny na wady wymagał 4 egzotermicznych podajników - dodania niechcianego CO₂.
Rozwiązanie: GGI wymodelował przeprojektowany sposób odlewania, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych podajników.
Wynik: oszczędzono 0,54 kg CO₂ na odlewanie — redukcja o 9%.