Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

EFEA and Hybrid FEA by Michigan Engineering Services (MES) w oparciu o Siemens Industry Software

Ulepsz symulację, ulepsz inżynierię i zoptymalizuj projekt dzięki ponad 80 produktom APA. Odkryj rozwiązania innych firm z jednego zunifikowanego źródła, które znasz i którym ufasz za pośrednictwem Advanced Partner Alliance (APA).
Rozwiązania APA są dostarczane za pośrednictwem systemu licencjonowania Altair Units, który umożliwia klientom dostęp do wielu narzędzi inżynierskich przy użyciu wspólnej puli licencji.

Dlaczego Wydajna symulacja wibroakustyczna o średniej i wysokiej częstotliwości?

EFEA oferuje wydajną symulację wibroakustyczną o średniej i wysokiej częstotliwości przy użyciu EFEA. Łatwo integruje się z CAD i multidyscyplinarnym projektem, wspierając inżynierów w analizie złożonych systemów strukturalno-akustycznych. Narzędzie usprawnia symulacje, oszczędza czas i zapewnia producentom przewagę konkurencyjną w rozwoju produktu.

Żadna odpowiedź nie została zatrzymana

Zalety

  • Model elementów skończonych:
    Model elementów skończonych służy do analizy średniej i wysokiej częstotliwości. Uzupełnia konwencjonalne rozpuszczalniki elementów skończonych i jest powszechnym procesem opracowywania modelu.
  • Wydajność obliczeniowa:
    Alternatywne projekty można szybko ocenić. Szybkie czasy zwrotów pozwalają symulacjom wpływać na projekt.
  • Wszechstronność:
    EFEA ma zastosowanie do symulacji hałasu i wibracji w różnych dyscyplinach inżynierskich z szeroką bazą wiedzy.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Żadna odpowiedź nie została zatrzymana

Prognozowanie hałasu w kabinie pojazdu z EFEA

Opis przypadku użycia (≤300 znaków):
Przewiduj i analizuj hałas wewnątrz pojazdu spowodowany przez zewnętrzne źródła, takie jak silnik i skrzynia biegów w zakresie 200 Hz — 10 kHz. Korzystając z analizy elementów skończonych energii (EFEA), określ optymalne zabiegi akustyczne, masowe i tłumiące w celu redukcji hałasu.

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Dodatkowe informacje i zasoby