Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Cobra by Cetim w oparciu o Siemens Industry Software

Ulepsz symulację, ulepsz inżynierię i zoptymalizuj projekt dzięki ponad 80 produktom APA. Odkryj rozwiązania innych firm z jednego zunifikowanego źródła, które znasz i którym ufasz za pośrednictwem Advanced Partner Alliance (APA).
Rozwiązania APA są dostarczane za pośrednictwem systemu licencjonowania Altair Units, który umożliwia klientom dostęp do wielu narzędzi inżynierskich przy użyciu wspólnej puli licencji.

Dlaczego Analiza, weryfikacja i wymiarowanie połączeń śrubowych?

Cobra jest szeroko stosowana w branżach takich jak transport, gaz, ropa naftowa, rolnictwo i budownictwo do analizy dynamicznych połączeń śrubowych i śrubowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa i bezpieczeństwa. Duże firmy polegają na firmie Cobra w zakresie projektowania, przeglądu, weryfikacji, analizy awarii i wymiarowania zespołów o dużej wytrzymałości, oferując doświadczenie w zakresie kontrolowanego momentu wstępnego dokręcania i analizy połączeń.

Cobra by Cetim

Zalety

  • Cobra umożliwia użytkownikom przeglądanie i wykorzystanie katalogów elementów złącznych, zapewniając, że zespoły konstrukcyjne są zgodne ze standardami branżowymi praktykami łączników i mogą integrować elementy złączne specyficzne dla producenta.
  • Obra pomaga zminimalizować ciężar zespołów poprzez przestrzeganie określonych norm i wymagań geometrycznych, a wszystko to przy zachowaniu podstawowych ograniczeń bezpieczeństwa.
  • Cobra skraca czas produkcji i koszty dzięki standaryzacji połączeń i ustawień dokręcania. To usprawnia proces montażu, zmniejsza liczbę błędów i poprawia wydajność, prowadząc do znacznych oszczędności kosztów w produkcji.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Projekt montażu zgodny z katalogiem

Projektuj zespoły przy użyciu katalogów elementów złącznych specyficznych dla producenta, zapewniając zgodność z normami motoryzacyjnymi, poprawę bezpieczeństwa połączeń i usprawniające procesy w celu uzyskania znormalizowanego rozwiązania od początku projektu.

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Dodatkowe informacje i zasoby