Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

CFD Toolbox by QuickerSim w oparciu o Siemens Industry Software

Ulepsz symulację, ulepsz inżynierię i zoptymalizuj projekt dzięki ponad 80 produktom APA. Odkryj rozwiązania innych firm z jednego zunifikowanego źródła, które znasz i którym ufasz za pośrednictwem Advanced Partner Alliance (APA).
Rozwiązania APA są dostarczane za pośrednictwem systemu licencjonowania Altair Units, który umożliwia klientom dostęp do wielu narzędzi inżynierskich przy użyciu wspólnej puli licencji.

Dlaczego Zestaw narzędzi do symulacji przepływu płynów i wymiany ciepła?

QuickerSIM CFD Toolbox rozwiązuje złożone problemy z przepływem płynów i przenoszeniem ciepła za pomocą FEM. Zapewnia elastyczne, oparte na skryptach modele symulacyjne dla narzędzi takich jak Simcenter Compose, umożliwiając inżynierom dostosowanie analiz do różnych zastosowań, takich jak biofluidy lub przemysłowy transfer ciepła. Zapobiega poleganiu na sztywnych narzędziach, usprawnia integrację z przepływami pracy i zwiększa wydajność projektowania i badań.

Zestaw narzędzi CFD

Zalety

  • Łatwa i szybka konfiguracja symulacji:
    Symulacje przepływu płynu i wymiany ciepła można skonfigurować za pomocą zaledwie kilku linii kodu.
  • Elastyczność:
    Procedury symulacji są proste i ogólne - te same funkcje mogą być używane w różnych zastosowaniach.
  • Łatwość użycia:
    Zestaw narzędzi został zaprojektowany dla specjalistów spoza CFD z niewielkim lub żadnym doświadczeniem w programowaniu.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Optymalizacja aerodynamiki samochodowej

Inżynierowie wykorzystują CFD Toolbox do symulacji przepływu powietrza w pojeździe, identyfikując redukcję oporu w celu poprawy oszczędności paliwa. Umożliwia to szybką iterację i optymalizację komponentów aerodynamicznych wirtualnie, oszczędzając znaczny czas i koszty w porównaniu z fizycznym prototypowaniem.

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Dodatkowe informacje i zasoby